LTC4160

推荐用于新设计

具 USB On-The-Go 和过压保护功能的开关电源管理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双向开关稳压器利用了来自 USB 端口的有限可用功率,并且提供一个用于 USB On-The-Go 的 5V 输出
  • 过压保护功能可保护器件免遭损坏
  • 当输入功率受限或不可用时,180mΩ 内部理想二极管和可任选的外部理想二极管控制器无缝地提供了低损耗电源路径
  • 即使在使用电量耗尽的电池时也能够实现“即时接通”操作
  • 全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
  • Bat-Track 自适应输出控制用于实现高效充电
  • 1.2A 最大输入电流限值
  • 1.2A 最大充电电流和热限制
  • 电池浮动电压:4.2V (LTC4160)、4.1V (LTC4160-1)
  • 低电池供电静态电流 (8μA)
  • 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装

 

LTC4160
具 USB On-The-Go 和过压保护功能的开关电源管理器
USB OTG VBUS Voltage  vs VBUS Current High Efficiency Power Manager/Battery Charger with USB  On-The-Go and Overvoltage Protection Product Package 1 Battery and VBUS Currents  vs Load Current
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1463A-B

LTC4160EPDC-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection

产品详情

DC1463A-B: Demo Board for the LTC4160 Switching Power Manager with USB On-The-Go And Overvoltage Protection.

eval board
DC1463A-A

LTC4160EPDC Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection

产品详情

DC1463A-A: Demo Board for the LTC4160 Switching Power Manager with USB On-The-Go And Overvoltage Protection.

DC1463A-B
LTC4160EPDC-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection
DC1463A-A - Schematic
DC1463A-A
LTC4160EPDC Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection
DC1463A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览