LTC4088-1
量产具已调输出电压的高效率电池充电器 / USB 电源管理器
- 产品模型
- 4
概述
- 开关稳压器实现了 USB 端口有限可用功率的利用,以满足电池充电和电源应用的需要
- 当输入功率有限或无法使用时,180mΩ 内部理想二极管和外部理想二极管控制器无缝地提供了低损耗电源通路
- 充电电流自动减小以维持 3.6V 的最小 VOUT
- 全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
- VBUS 工作范围:4.25V 至 5.5V (绝对最大值为 7V — 瞬态)
- 1.2A 最大输入电流限值
- 1.5A 最大充电电流和热限制
- Bat-Track™ 自适应输出控制
- 转换速率控制降低了开关 EMI
- 扁平 (高度仅 0.75mm) 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®4088-1 / LTC4088-2 是高效率 USB PowerPath™ 控制器和锂离子 / 锂聚合物电池充电器。它包括一个同步开关输入稳压器、一个全功能电池充电器和一个理想二极管。LTC4088-1 / LTC4088-2 专为 USB 应用而设计,其开关稳压器可利用逻辑控制自动地将其输入电流限制为 100mA、500mA 或 1A。LTC4088-1 在充电器关断的情况下上电;LTC4088-2 则在充电器接通的情况下上电。 开关输入级负责向 VOUT 供电,并在 VOUT 上对应用电路和电池充电器之间的功率均分进行管理。在低电池电量条件下,充电电流将自动减小,以维持一个已调 3.6V VOUT。当电池充电时,VOUT 将跟踪 VBAT,以实现高效充电操作。该功能使得 LTC4088-1 / LTC4088-2 能够向应用提供更多的功率,并缓解了空间受限型应用中的热问题。 一个理想二极管可确保当达到输入电流限值或者 USB 或墙上电源被拿掉时从电池获得系统电源。 LTC4088-1 / LTC4088-2 采用扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 表面贴装型封装。
| Input Logic Truth Table | Automatic Charge Current Reduction | 3.3V LDO | |
| LTC4088 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | No | Yes |
| LTC4088-1 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | Yes | No |
| LTC4088-2 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | Yes | No |
应用
- 媒体播放器
- 数码相机
- GPS
- PDA
- 智能手机
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4088EDE-1#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4088EDE-1#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4088EDE-2#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4088EDE-2#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4088EDE-1#PBF | 量产 | |
| LTC4088EDE-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4088EDE-2#PBF | 量产 | |
| LTC4088EDE-2#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4088-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论