LTC4077
量产双输入独立型锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电
- 输入电源的自动检测和选择
- 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
- C/10 充电电流终止功能
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
- 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
- 停机模式中的 18µA USB 静态电流
- “电源接入”状态输出
- 充电状态输出
- 自动再充电
- 采用耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®4077 是一款能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电的独立型线性充电器。该充电器可在输入端上检测电源并自动地选择合适的电源用于充电。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因而充电操作无需外部检测电阻器或隔离二极管。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压固定在 4.2V,而充电电流可通过一个外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至充电终止门限以下时,LTC4077 将终止充电周期。即使在两个输入端都被加电的情况下,也可将 LTC4077 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流减至 20µA、USBIN 电源电流减至 10µA、和电池漏电流减小至低于 2µA。
该器件的其它特点包括自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出、用于指示交流适配器或 USB 电源接入的 “电源接入” 状态输出、以及针对 USB 兼容型应用的高功率 / 低功率可调模式。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 便携式 MP3 播放器
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4077EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4077EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4077
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4077的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论