LTC4010

量产

高效独立型镍电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于 1~16 节电池的完整镍氢/ 镍镉电池充电器
  • 无需微控制器或固件
  • 550kHz 同步 PWM 电流源控制器
  • 采用陶瓷电容器时无可闻噪声
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 34V
  • 可设置充电电流:5% 准确度
  • 自动涓流预充电
  • -ΔV 快速充电终止
  • 任选的 ΔT/Δt 快速充电终止
  • 任选的温度适宜性判定
  • 自动镍氢电池 Top-Off 型充电
  • 可设置定时器
  • 自动再充电
  • 多个状态输出
  • 微功率停机模式
  • 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装

 

LTC4010
高效独立型镍电池充电器
2A NiMH Battery Charger 2A NiMH Charge Cycle at 1C Product Package 1
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
保护开关和控制器 3
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览