LTC4001

量产

2A 同步降压型锂离子电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗
  • 2A 最大充电电流
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 在电池接线端子上进行远程采样
  • 可编程充电终止定时器
  • 准确度达 ±0.5% 的 4.2V 预设浮动电压
  • 可编程充电电流检测/终止
  • 自动再充电
  • 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
  • 与电流限制交流适配器兼容
  • 扁平 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC4001
2A 同步降压型锂离子电池充电器
2A Single Cell Li-Ion Battery Charger Power Loss vs VBAT Charging (PWM Mode) Product Package 1
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
电池监控器和电量计 1
LTC2943 不推荐用于新设计 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
监控电路和复位器IC 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
理想二极管和PowerPath控制器 2
LTC2953 推荐用于新设计 具电压监视功能的按钮接通/关断控制器
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC930A
LTC4001EUF 演示板
DC930A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览