LTC3567

量产

高效率 USB 电源管理器和具 I2C 控制功能的 1A 降压-升压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

 电源管理器
  • 具 Bat-Track 自适应输出控制功能的高效率开关 PowerPath 控制器
  • 可编程 USB 或墙上输入电流限值 (100mA/500mA/1A)
  • 全功能锂离子/锂聚合物电池充电器
  • 可在使用电量耗尽的电池情况下实现“即时接通”型操作
  • 1.5A 最大充电电流
  • 内部 180mΩ 理想二极管和外部理想二极管控制器在电池模式中给负载供电
  • 从 BAT 引脚供电时的无负载低 IQ (<30μA)
  • 1A 降压-升压型 DC/DC
  • 高效率 (1A IOUT)
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 无负载低静态电流 (~13μA)
  • 零停机电流
  • 所有功能的 I2C 控制
LTC3567
高效率 USB 电源管理器和具 I2C 控制功能的 1A 降压-升压型转换器
LTC3567 USB Power Manager with a 3.3V/1A Buck-Boost Switching Regulator Efficiency to System Load (POUT/PBUS) Product Package 1
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
保护开关和控制器 2
LTC4362 推荐用于新设计 1.2A 过压/过流保护器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
电池监控器和电量计 1
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1140A

LTC3567EUF | 高效率USB电源管理器和具有 I2C控制功能的1A降压-升压转换器

产品详情

DC1140A:LTC3567高效率USB电源管理器和具有I2C 控制功能的1A降压-升压转换器演示板

DC1140A
LTC3567EUF | 高效率USB电源管理器和具有 I2C控制功能的1A降压-升压转换器
DC1140A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3567的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览