LTC3556

量产

具双通道降压和降压-升压型 DC/DC 的高效率 USB 电源管理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

电源管理器

  • 具 Bat-Track™ 自适应输出控制功能的高效率开关 PowerPath™ 控制器
  • 可编程 USB 或墙上输入电流限值 (100mA / 500mA / 1A)
  • 全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
  • 可在使用一个电量耗尽电池的情况下实现 “即时接通” 型操作
  • 1.5A 最大充电电流
  • 内部 180mΩ 理想二极管和外部理想二极管控制器在电池模式中给负载供电
  • 从 BAT 引脚供电时的低无负载 IQ (< 30μA)

DC/DC

  • 双通道高效率降压型 DC/DC (400mA / 400mA IOUT)
  • 高效率降压-升压型 DC/DC (1A IOUT)
  • 所有稳压器的工作频率均为 2.25MHz
  • 两个降压输出上的动态电压调整
  • 使能、模式、两个 VOUT 设定值的 I2C 控制
  • 具上电序列控制功能的 ENALL 引脚
  • 低无负载静态电流:各为 20μA

LTC3556
具双通道降压和降压-升压型 DC/DC 的高效率 USB 电源管理器
High Efficiency PowerPath Manager, Dual Buck, Buck-Boost and LDO Battery Charge Current vs Battery Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池监控器和电量计 1
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
热插拔控制器 1
LTC4362 推荐用于新设计 1.2A 过压/过流保护器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1296A

LTC3556EUFD演示板 |具有双降压-降压升压DC/DC的高效率USB电源管理器

产品详情

DC1296A:具有双降压和降压-升压DC/DC的高效率USB电源管理器LTC3556的演示板

eval board
EVAL-AD5676RARDZ

Evaluation Board for the AD5676R WLCSP

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD5676R WLCSP
  • On-board or external power supply
  • On-board or external voltage reference
  • Arduino® Uno form-factor, mates with SDP-K1
  • PC control via Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software

产品详情

The EVAL-AD5676RARDZ allows users to quickly prototype AD5676R circuits and reduce design time. The AD5676R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The AD5676R incorporates an internal 2.5 V reference to give a full-scale output voltage of 2.5 V or 5 V. An ADR4525 is also provided on-board as a 2.5V reference source. A different external reference voltage can be applied via the EXT_REF SMB connector or test pin if needed.

The EVAL-AD5676RARDZ interfaces to the USB port of a PC via a system demonstration platform board (SDP-K1 ). The Analysis | Control | Evaluation (ACE) software is available for download from the EVAL-AD5676RARDZ product page to use with the evaluation board to allow the user to program the AD5676R. A peripheral module interface (PMOD) connection is also available to allow the connection of microcontrollers to the evaluation board without the SDP-K1 board. When a microcontroller is used through the PMOD connection, the SDP-K1 board must be disconnected, and the user is unable to operate the ACE software.

The EVAL-AD5676RARDZ is compatible with the EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1), which should be purchased separately. A typical connection between the EVAL-AD5676RARDZ and the SDP-B controller board is shown in the user guide. For full details, see the AD5676R data sheet, which must be used in conjunction with the user guide when using the EVAL-AD5676RARDZ.

DC1296A
LTC3556EUFD演示板 |具有双降压-降压升压DC/DC的高效率USB电源管理器
DC1296A - Schematic
EVAL-AD5676RARDZ
Evaluation Board for the AD5676R WLCSP
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3556的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览