LTC3226

推荐用于新设计

具后备 PowerPath 控制器的两节超级电容器充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1x / 2x 多模式充电泵超级电容器充电器
  • 自动电池电量平衡
  • 理想二极管主 PowerPath 控制器 (VIN 至 VOUT)
  • 内部 2A LDO 后备电源 (CPO 至 VOUT)
  • 主模式 / 后备模式自动切换
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可编程 SCAP 充电电压
  • 可编程输入电流限值 (最大值为 315mA)
  • 无负载 IVIN = 55μA (典型值)
  • 扁平、16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装

LTC®3226 是一款两节串联超级电容器充电器,具有一个后备的 PowerPath 控制器。该器件包括一个具可编程输出电压的充电泵超级电容器充电器、一个低压差稳压器和一个用于在标准模式与后备模式之间切换的电源故障比较器。

恒定输入电流超级电容器充电器专为依靠一个 2.5V 至 5.3V 输入电源把两个串联的超级电容器充电至一个可利用电阻器设置的输出电压而设计。充电器的输入电流限值由一个外部电阻器设置为高达 315mA。

内部后备 LDO 由超级电容器供电,并可提供高达 2A 的峰值输出电流和一个可调的输出电压。当输入电源降至电源故障门限以下时,LTC3226 将自动进入一种后备状态 (在该状态中,超级电容器通过 LDO 给输出供电)。输入电源的电源故障电压电平利用一个外部电阻分压器来设置。

低输入噪声、低静态电流和紧凑的占板面积使 LTC3226 成为小型电池供电应用的理想选择。内部电流限制和热停机电路则使该器件能够安全承受从 PROG 或 CPO 引脚至地的持续短路。


Applications

  • 智能功率计
  • 电池供电型工业 医疗设备
  • 3.3V 固态驱动器
  • 工业报警
  • 数据备份电源
  • 电池保持电源

LTC3226
具后备 PowerPath 控制器的两节超级电容器充电器
3.3V Backup Supply Automatic Normal-to-Backup  Mode Switchover Product Package 1
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
充电泵 1
LTC3225 量产 150mA 超级电容充电器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC4425 推荐用于新设计 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3226
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1735A

LTC3226EUD Demo Board | 2-Cell Supercap Charger with Backup PowerPath Controller

产品详情

DC1735A: Demo Board for the LTC3226 2-Cell Supercapacitor Charger with Backup PowerPath Controller.

DC1735A
LTC3226EUD Demo Board | 2-Cell Supercap Charger with Backup PowerPath Controller
DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3226的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览