LTC2972
推荐用于新设计具有可编程电源正常输出的 2 通道 PMBus 电源系统管理器
- 产品模型
- 4
概述
- 对两个电源进行排序、微调、裕量设置和监控
- 管理故障、监控遥测
- 符合 PMBus 标准的命令集
- 受 LTpowerPlay® GUI 支持
- 在目标的 0.25% 范围内对电源进行裕量设置和微调
- 监控输入电流 (±1%) 和积累电能
- 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
- 在多个 ADI PSM 器件之间协调排序和故障管理
- 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
- 可自主运行,无需额外的软件
- 可配置电源正常输出引脚
- 准确监控输出电压、输出电流、温度以及输入电压和电流
- 1.8V 到 3.3V I2C/SMBus 串行接口
- 直接连接到稳压器 IMON 引脚
- 可由 3.3V 或 4.5V 到 15V 的电源供电
- 采用 44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装
- LTpowerPlay®配置和开发工具
LTC2972 是一款 2 通道电源系统管理器,用于对故障进行排序、微调(伺服)、裕量设置、监控,提供遥测以及创建故障日志。PMBus 命令支持电源排序、精密负载点电压调节和裕量设置。DAC 使用专有的软件连接算法较大程度地减小电源干扰。监控功能包括两个电源输出通道的过压和欠压以及过温和欠温阈值限制,以及单电源输入通道的过压和欠压阈值限制。可编程故障响应可以在检测到故障后禁用电源(提供可选的重试)。禁用电源的故障可以自动触发对故障状态和关联遥测的黑盒子 EEPROM 存储。内部 16 位 ADC 可监控两个输出电压、两个输出电流、两个外部温度、输入电压和电流以及裸片温度。还会计算输入功率、电能和输出功率。可编程看门狗计时器监控微处理器活动以发现暂停情况,并在必要时对微处理器进行复位。单线总线可以在多个 ADI 电源系统管理 (PSM) 器件上对电源进行同步。带 ECC 功能的配置 EEPROM 支持自主运行,无需额外的软件。
应用
- 计算机和网络服务器
- 工业测试和测量
- 高可靠性系统
- 视频和医学成像
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
模拟对话 2
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2972CUJF#PBF | 44-Lead QFN (6mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2972CUJF#TRPBF | 44-Lead QFN (6mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2972IUJF#PBF | 44-Lead QFN (6mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2972IUJF#TRPBF | 44-Lead QFN (6mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 24, 2021 - 21_0063 LTC2972 Datasheet Limit Change |
||
| LTC2972CUJF#PBF | 量产 | |
| LTC2972CUJF#TRPBF | 量产 | |
| LTC2972IUJF#PBF | 量产 | |
| LTC2972IUJF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2972的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论