LTC2939

量产

具开门狗定时器的可配置 6 电源监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可同时监视 4 个 (LTC2938) 或 6 个电源 (LTC2939)
  • 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合
  • 保证门限准确度:±1.5%
  • 可调复位和看门狗超时
  • 低电源电流:80μA (典型值)
  • 电源干扰免疫力
  • 在 VCC > 1V 的条件下保证的RST
  • 至 125ºC 的高温条件下运作
  • 12 引脚 4mm x 3mm DFN 或 12 引脚 MSOP (LTC2938) 和 16 引脚 MSOP 封装 (LTC2939)

LTC®2938/LTC2939 是可配置电源监视器,面向那些具有多达 4 个或 6 个需要进行看门狗监控的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在整个温度范围内达 ±1.5%。LTC2938 和 LTC2939 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。

复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来调节。严格的电压门限准确度和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发现象。对于低至 1V 的 VCCRST输出保证能够处于正确的状态。每个状态输出具有一个内部弱上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个用户规定的电压。

80μA 的电源电流使得 LTC2938 和 LTC2939 成为对功耗敏感系统的理想选择。LTC2939 可监视多达 6 个电源,而 LTC2938 则能监视多达 4 个电源。


Applications

  • 台式电脑和笔记本电脑
  • 多电压系统
  • 电信设备
  • 网络服务器
  • 汽车控制系统

 

LTC2939
具开门狗定时器的可配置 6 电源监视器
6-Supply Monitor 12V (ADJ), 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V (ADJ) Voltage Configuration Table Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
监控电路和复位器IC 1
LTC2933 量产 具 EEPROM 的可编程 6 通道电压监控器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2939的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览