ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC2873
量产具可通断终端的单总线 RS485 / RS232 多协议收发器
- 产品模型
- 6
概述
- 一个 RS485 或一个 RS232 收发器
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 高达 20Mbps RS485
- 转换控制型 RS232 操作:
- 可选的 1Mbps 或 250kbps
- 可自动选择集成型 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
- 高 ESD:±26kV HBM
- 逻辑环回模式
- 1.7V 至 5.5V 逻辑接口
- 支持多达 256 个 RS485 节点
- 全面防故障的 RS485 接收器消除了 UART 锁定
- 可提供 H 级 (–40ºC 至 125ºC)
- 采用 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC®2873 是一款坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 协议,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。LTC2873 可配置为采用相同的两个总线引脚的一个半双工 RS485 收发器或一个 RS232 收发器。
一个通过引脚控制的集成型终端电阻器实现了简易的接口再配置,从而免除了外部电阻器和控制继电器。环回模式负责将驱动器输入引导至接收器输出以进行诊断性的自测试。RS485 接收器可在每根总线上支持多达 256 个节点,并执行针对浮动、短路或端接输入的全故障安全运作。
一个集成型 DC/DC 升压转换器采用一个纤巧的 2mm x 1.6mm 电感器和一个电容器,从而免除了在驱动 RS232 电平时增设多个电源的需要。
Applications
- 可利用软件选择的 RS232 / RS485 / RS422 接口
- 工业传感器和执行器
- 报警系统
- 交通管理和监测
- 公路标志和大屏幕显示
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2873CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2873CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2873HUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2873HUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2873IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2873IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 1
IBIS 模型 1
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2873的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论