LTC2870

量产

具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 一个 RS485 和两个 RS232 收发器
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 20Mbps RS485 和 500kbps RS232
  • 可自动选择集成型 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
  • 全双工 / 半双工 RS485 开关
  • 高 ESD:±26kV (LTC2870),±16kV (LTC2871)
  • 逻辑环回模式
  • 1.7V 至 5.5V 逻辑接口
  • 支持多达 256 个 RS485 节点
  • RS485 接收器故障安全功能消除了 UART 闭锁
  • LTC2870 可提供 H 级 (–40ºC 至 125ºC)
  • 采用 28 引脚 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装 (LTC2870),及 38 引脚 5mm x 7mm QFN 和 TSSOP 封装 (LTC2871)

LTC®2870 / LTC2871 是坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 协议,采用单 3V 至 5.5V 工作电源。LTC2870 可配置为采用共用 I/O 线路的两个 RS232 单端收发器或一个 RS485 差分收发器。LTC2871 提供了各采用专用 I/O 线路的两个 RS232 收发器和一个 RS485 收发器的独立控制。

通过引脚控制的集成型终端电阻器实现了简易的接口再配置,从而免除了增设外部电阻器和控制继电器的需要。半双工开关提供四线式和二线式 RS485 配置。环回模式负责将驱动器输入引导至接收器输出以进行诊断性的自测试。RS485 接收器可在每根总线上支持多达 256 个节点,并执行针对浮动、短路或端接输入的全故障安全运作。

一个集成型 DC/DC 升压转换器采用一个纤巧 2mm x 1.6mm 电感器和一个电容器,从而免除了增设多个电源 (用于驱动 RS232 电平) 的需要。


Applications

  • 可利用软件选择的 RS232 / RS485 / RS422 接口
  • 销售点终端
  • 电缆直放站
  • 协议转换器

LTC2870
具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器
Protocol Switching with Automatic Termination Selection Simultaneous Protocols and RS485 Termination Switching Product Package 1 Product Package 2 RS485 Duplex Switching Product Package 3 Product Package 4
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
接口收发器和隔离器 2
LTC2871 量产 具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器
LTC2872 量产 具集成型终端的 RS232 / RS485 双通道多协议收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览