LTC1966
量产精准型微功率 ΔΣ RMS 至 DC 转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 使用简单,只需要一个电容器
- 采用 ΔΣ 技术的真正 RMS 至 DC 转换
- 高准确度:
- 0.1% 增益准确度 (从 50Hz 至 1kHz)
- 0.25% 总误差 (从 50Hz 至 1kHz)
- 高线性度:
- 0.02% 线性度可实现简单的系统校准
- 低电源电流:
- 155μA (典型值),170μA (最大值)
- 超低停机电流:
- 0.1μA
- 恒定带宽:
- 与输入电压无关
- 800kHz -3dB,6kHz±1%
- 灵活的电源:
- 2.7V 至 5.5V 单电源
- 高达 ±5.5V 的双电源
- 灵活的输入:
- 差分或单端轨至轨共模电压范围
- 高达 1VPEAK 的差分电压
- 灵活的输出:
- 轨至轨输出
- 单独的输出基准引脚可提供电平移动
- 宽温度范围:
- -55℃ 至 125℃
- 小外形尺寸:
- 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
LTC®1966 是一款真正的 RMS 至 DC 转换器,它运用了创新的专利 ΔΣ 计算技术。LTC1966 的内部增量-累加 (ΔΣ) 电路使其在使用上更简单,比传统的对数反对数 RMS 至 DC 转换器更准确、更低功率和灵活性大为增强。
LTC1966 可接受单端或差分输入信号 (为了抑制 EMI / RFI),并且支持高至 4 的峰值因数。共模输入范围为轨至轨。差分输入范围为 1VPEAK,并提供了前所未有的线性度。与此前的 RMS 至 DC 转换器不同,LTC1966 的绝佳线性度可在任何输入电压条件下实现轻松的系统校准。
另外,LTC1966 还具有一个轨至轨输出和一个单独的输出基准引脚,因而可提供灵活的电平移动。LTC1966 采用 2.7V 至 5.5V 的单工作电源或 ±5.5V 的双工作电源。一种低功率停机模式能将电源电流减小至 0.5μA。
LTC1966 不容易受到 PC 板焊接和应力以及工作温度的影响。LTC1966 采用节省空间的 MSOP 封装,非常适合于便携式应用。
Applications
- 真正的 RMS 数字万用表和面板式仪表
- 真正的 RMS AC + DC 测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1966CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1966CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1966HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1966HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1966IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1966IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1966MPMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1966MPMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC1966CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1966HMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1966IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966IMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1966MPMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966MPMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1966CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1966HMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1966IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966IMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1966MPMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1966MPMS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1966
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1966的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论