LTC1759

量产

智能电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单芯片智能电池充电器控制器
  • 100% SMBus (Rev. 1.0) 兼容性的支持允许器件在采用或未采用主机的情况下运作
  • SMBus 加速器改善了 SMBus 定时
  • 硬件中断和 SMBAlert 响应免除了中断轮询
  • 高效率同步降压型充电器
  • 0.5V 压差电压;最大占空比 > 99.5%
  • AC 适配器电流限制较大限度提升了充电速率 *
  • 1% 电压准确度;5% 电流准确度
  • 能够提供高达 8A 的充电电流
  • 用于充电器电压和电流设置的双 10 位 DAC
  • 用户可选的过压和过流限制
  • 具有高抗噪声能力的热敏电阻传感器
  • 小外形 36 引脚窄体 (0.209 英寸) SSOP 封装
  
LTC1759
智能电池充电器
Figure 1. 4A SMBus Smart Battery Charger Product Package 1
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
保护开关和控制器 2
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
电池监控器和电量计 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1759的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览