LTC1698

量产

隔离式副端同步整流器控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可在宽负载电流范围内提供高效率
  • ±0.8% 输出电压准确度
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
  • 脉冲变压器同步
  • 光耦合器反馈驱动器
  • 可编程电流限制保护
  • ±5% 裕度输出电压调节
  • 可调的过压故障保护
  • 电源良好标记
  • 3.3V 辅助逻辑电源
  • 采用 16 引脚 SSOP 封装和 SO 封装

LTC1698
隔离式副端同步整流器控制器
Figure 1. Simplified 2-Transistor Isolated Forward Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1698
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC479A

LT3781EG、LTC1698EGN、LT1783CS5 | 隔离同步、正激转换器,VIN=36V-72V,VOUT=3.3V (15A)

产品详情

DC479A演示板适用于:
LT1783 1.25MHz、Over-The-Top微功耗、轨到轨输入和输出运算放大器,采用SOT-23封装
LTC1698隔离辅助同步整流控制器
LT3781自举启动双晶体管同步正激式控制器


 


eval board
DC617A

LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | 隔离同步正激转换器,+VIN = 36V至72V,+VOUT = 2.5V (20A),四分之一砖大小

产品详情

DC617A演示板适用于:

LT1783 1.25MHz、Over-The-Top微功耗、轨到轨输入和输出运算放大器,采用SOT-23封装

LTC1698隔离辅助同步整流控制器

LT3781自举启动双晶体管同步正激式控制器

eval board
DC759A

LT1952EGN、LTC1698EGN | 48VIN至5V、20A转换器,+VIN = 36V – 72V,+VOUT = +5V(20A时)

产品详情

DC759A演示板适用于:
LTC1698隔离辅助同步整流控制器
LT1952单开关同步正激式控制器


 


DC479A
LT3781EG、LTC1698EGN、LT1783CS5 | 隔离同步、正激转换器,VIN=36V-72V,VOUT=3.3V (15A)
DC479A - Schematic
DC617A
LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | 隔离同步正激转换器,+VIN = 36V至72V,+VOUT = 2.5V (20A),四分之一砖大小
DC617A - Schematic
DC759A
LT1952EGN、LTC1698EGN | 48VIN至5V、20A转换器,+VIN = 36V – 72V,+VOUT = +5V(20A时)
DC759A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1698的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览