LTC1517-5
量产采用 5 引脚 SOT-23 封装的微功率、稳压 5V 充电泵
- 产品模型
- 4
概述
- 超低功率:ICC = 6μA (典型值)
- 短路 / 热保护
- 5V ±4% 稳压输出
- VIN 范围:2.7V 至 5V
- 输出电流:10mA (VIN ≥ 2.7V)
20mA (VIN ≥ 3V) - 无电感器
- 超小的应用电路 (0.045in2)
- 800kHz 开关频率
- 采用 5 引脚 SOT-23 封装
LTC®1517-5 是一款微功率充电泵 DC/DC 转换器,该器件可产生一个稳定的 5V 输出。输入电压范围为 2.7V 至 5V。极低的工作电流 (无负载时的典型值为 6μA) 和低外部组件数目 (一个 0.1μF 跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使得此器件非常适合小型、轻负载电池供电式应用。下方所示应用电路的印刷电路板总面积仅为 0.045in2。
这款器件可起突发模式 (Burst Mode®) 开关电容器电压倍增器的作用,以产生一个稳定的输出。LTC1517-5 具有热停机功能,并能够安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。该器件可提供 5 引脚 SOT-23 封装。
- 蜂窝电话
- 电池供电式设备
- 局部电源
- 手持式仪器
- PCMCIA 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1517CS5-5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1517CS5-5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1517ES5-5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1517ES5-5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1517-3.3
- LTC1517-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1517-5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论