LT5579
量产1.5GHz 至 3.8GHz 高线性度上变频混频器
- 产品模型
- 2
概述
- 高输出 IP3:+27.3dBm (在 2.14GHz)
- 低噪声层:–158dBm/Hz (POUT = –5dBm)
- 高转换增益:2.6dB (在 2.14GHz)
- 宽频率范围:1.5GHz 至 3.8GHz
- 低 LO 泄漏
- 单端 RF 和 LO
- 低 LO 驱动电平:–1dBm
- 单 3.3V 电源
- 5mm x 5mm QFN24 封装
LT®5579 混频器是一款高性能上变频混频器,专为 1.5GHz 至 3.8GHz 范围内的频率而优化。单端 LO 输入和 RF 输出端口简化了电路板布局,并降低了系统成本。该混频器仅需 –1dBm 的 LO 功率,而且,平衡设计产生了至 RF 输出的低 LO 信号泄漏。在 2.6GHz 工作频率条件下,LT5579 提供了 1.3dB 的高转换增益、+26dBm 的高 OIP3 和一个 –157.5dBm/Hz 的低噪声层 (在 –5dBm RF 输出信号电平条件下)。
LT5579 提供了无源混频器的一种高性能替代方案。与具有高转换损耗并需要高 LO 驱动电平的无源混频器不同,LT5579 可在低得多的 LO 输入电平条件下提供转换增益,而且对 LO 功率电平变化不太敏感。较低的 LO 驱动电平要求,再加上卓越的 LO 泄漏性能,将降低输出信号的 LO 信号污染。
Applications
- GSM/EDGE、W-CDMA、UMTS、LTE 和 TD-SCDMA 基站
- 2.6GHz 和 3.5GHz WiMAX 基站
- 2.4GHz ISM 频段发送器
- 高性能发送器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT5579IUH#PBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT5579IUH#TRPBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 1 | ||
| LTC6431-15 | 推荐用于新设计 | 50Ω 增益部件 IF 放大器 |
| RF混频器 1 | ||
| LTC5576 | 量产 | 3GHz 至 8GHz 高线性度有源上变频混频器 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5579的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论