LT4254

量产

具开路检测功能的正高压热插拨控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许电路板在带电背板上安全地插拨
  • 可在 10.8V 至 36V 的范围内控制供电电压
  • 折返电流限制
  • 开路和过流故障检测
  • 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET
  • 过流故障之后进行自动重试或锁断操作
  • 可编程供电电压上电速率
  • 欠压和过压保护
  • MOSFET 开路检测
  • 16 引脚 SSOP 封装
LT4254
具开路检测功能的正高压热插拨控制器
24V, 2A Hot Swap Controller LT4254 Start-Up Behavior Product Package 1
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
eval board
DC684A

LT4256-3正电压热插拔控制器

产品详情

DC684A演示板适用于:
LT4256-3具有开路检测功能的正高压热插拔控制器
LT4254具有开路检测功能的正高压热插拔控制器


 


DC684A
LT4256-3正电压热插拔控制器
DC684A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT4254的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览