LT3519
量产具集成肖特基二极管的 LED 驱动器
- 产品模型
- 12
概述
- 高达 3000:1 的 True Color PWM™ 调光
- 宽输入电压范围:
- 工作时为 3V 至 30V
- 瞬变保护至 40V
- 轨至轨 LED 电流检测从 0V 至 45V
- 45V、750mA 内部开关
- 内部肖特基二极管
- 恒定电流和恒定电压调节
- 升压、SEPIC、降压-升压模式、或降压模式拓扑结构
- 开路 LED 保护和开路 LED 状态引脚
- 具迟滞的可编程欠压闭锁
- 固定频率:400kHz (LT3519)、1MHz (LT3519-1)、2.2MHz (LT3519-2)
- 内部补偿
- CTRL 引脚提供了模拟调光功能
- 低停机电流:<1μA
- 16 引脚 MSOP 封装
LT®3519 / LT3519-1 / LT3519-2 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,专为驱动 LED 而设计。它具有一个内部 45V、750mA 低端开关和肖特基二极管。通过组合一种传统的电压反馈和一种独特的轨至轨电流检测反馈,使得该转换器能够起一个恒定电压源或恒定电流源的作用。内部补偿简化了应用。该器件具有轨至轨 LED 电流检测引脚,在选择一种转换器配置来驱动 LED 的过程中,这些引脚提供了最大的灵活性。可以利用一个检测电阻器从外部设置 LED 电流。外部 PWM 提供了高达 3000:1 的 PWM 调光,而 CTRL 输入则提供了模拟调光功能。
Applications
- 汽车
- 工业
- 恒定电流源
- 电流受限型恒定电压源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3519EMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519EMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519EMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519EMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519EMS-2#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519EMS-2#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519IMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519IMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519IMS-2#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3519IMS-2#TRPBF | 16-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3519EMS#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS#TRPBF | 量产 | |
| LT3519EMS-1#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3519EMS-2#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS-2#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS-1#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS-2#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS-2#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3519EMS#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS#TRPBF | 量产 | |
| LT3519EMS-1#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3519EMS-2#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS-2#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS-1#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS-2#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS-2#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3519EMS#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS#TRPBF | 量产 | |
| LT3519EMS-1#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3519EMS-2#PBF | 量产 | |
| LT3519EMS-2#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS-1#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3519IMS-2#PBF | 量产 | |
| LT3519IMS-2#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT3519-1 Demo Circuit - 1MHz SEPIC LED Driver (12V to 4x 3.4V LEDs @ 150mA)
- LT3519-2 Demo Circuit - 2.2MHz SEPIC LED Driver (12V to 4x 3.4V LEDs @ 150mA)
- LT3519 Demo Circuit - 400KHz SEPIC LED Driver (12V to 10x 3.4V LEDs @ 100mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3519
- LT3519-1
- LT3519-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3519的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论