LT3492

量产

具 3000:1 PWM 调光比的三通道输出 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • True Color PWM 调光可提供高达 3000:1 的调光比
  • 用于 PMOS LED 断接的内置栅极驱动器
  • 具 600mA、60V 内部开关的三个独立驱动器通道
  • 可工作于降压、升压、降压-升压模式
  • CTRL 引脚可在 10mV 至 100mV 的范围内准确地设定 LED 电流检测门限
  • 可调频率:330kHz 至 2.1MHz
  • 开路 LED 保护
  • 宽输入范围:
    • 工作电压范围为 3V 至 30V
    • 瞬变保护至 40V
  • 表面贴装型组件
  • 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装

 

LT3492
具 3000:1 PWM 调光比的三通道输出 LED 驱动器
High Dimming Ratio Triple Output Buck-Mode LED Power Supply 3000:1 PWM Dimming at 100Hz Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
模数转换器(ADC) 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
数模转换器(DAC) 1
LTC2657 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3492
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3492的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览