LT3486
量产具宽调光范围的双通道 1.3A 白光 LED 升压型转换器
- 产品模型
- 6
概述
- 宽 (1000 : 1) PWM 调光范围 (无色偏)
- LED 驱动器的独立调光和停机控制
- 可从单节锂离子电池以 25mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
- 可从 12V 电源以 100mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
- ±3% LED 电流编程准确度
- 开路 LED 保护:36V 箝位电压
- 固定频率操作:高达 2.5MHz
- 宽输入电压范围:2.5V 至 24V
- 低停机电流:ICC < 1μA
- 过热保护
- 采用 (5mm x 3mm x 0.75mm) 16 引脚 DFN 和 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装
LT®3486 是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。LED 的串联连接提供了相等的 LED 电流,从而产生均匀的亮度。两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 串。
两个 LED 串的调光可通过各自的 CTRL 引脚进行独立控制。一个内部调光系统允许通过向各个 PWM 引脚馈送一个 PWM 信号来把调光范围扩展至高达 1000:1。LT3486 的工作频率可以利用一个外部电阻器设定在 200kHz 至 2.5MHz 的范围内。一个 200mV 的低反馈电压 (±3% 准确度) 最大限度地降低了电流设定电阻器中的功率损失,从而实现更佳的效率。其他的特点包括输出电压限制 (当 LED 断接时) 和过热保护功能。
LT3486 采用节省空间的 16 引脚 DFN (5mm x 3mm x 0.75mm) 和 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装。
Applications
- 笔记本 PC 显示器
- 用于蜂窝电话的 LED 相机照明灯
- 汽车仪表盘照明
- 航空电子设备显示器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3486EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3486EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3486EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3486EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3486IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3486IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3486EFE#PBF | 量产 | |
| LT3486EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3486IFE#PBF | 量产 | |
| LT3486IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3486
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3486的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论