概览
产品详情
演示电路876是一款具有宽调光范围的双通道升压白光LED驱动器,内置LT3486。该板经过优化,具有3V至25V的PVIN输入电压,可提供两个输出,每个输出以100mA电流驱动6、8或10个白光LED串。最大LED输出电压必须小于36V,因为在开路负载下输出端过压保护会将最大输出电压限制为36V。
LT3486具有高输入电压范围、高效率低端内部1.3A NPN电源开关、接地基准低压电流检测电阻、用于1000:1调光比的PWM引脚、用于亮度调整的控制引脚、过压保护、关断控制引脚、外部可编程开关频率、低关断电流和内部软启动电容,使其成为强大的多功能LED驱动IC,适合便携式应用和显示屏。
相关产品
文档
-
DC876A - Schematic2009/9/24PDF74K
-
DC876A - Demo Manual2009/9/24PDF554K
-
DC876A - Design File2009/9/24ZIP741K