LT3477

量产

具有双通道轨至轨电流检测功能的 3A、DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 双通道 100mV 轨至轨电流检测放大器
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 25V
  • 3A、42V 内部开关
  • 高效功率转换:达 93%
  • 能够以降压、降压-升压或升压模式来驱动 LED
  • 利用外部电阻器来设定频率:200kHz 至 3.5MHz
  • 可编程软起动
  • 低 VCESAT 开关:0.3V/2.5A
  • 可提供正和负输出电压 (升压、负输出、SEPIC、反激)
  • 采用耐热增强型 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装

LT®3477 是一款具有双通道轨至轨电流检测放大器和一个内部 3A、42V 开关的电流模式、3A DC/DC 升压型转换器。它集成了一个传统的电压反馈环路和两个独特的电流反馈环路,旨在起一个恒定电流、恒定电压源的作用。两个电流检测电压均被设定为 100mV,并可采用 IADJ1 和 IADJ2 引脚进行独立调节。可在典型应用中实现高达 93% 的效率。LT3477 具有一种可编程软起动功能,用于限制启动期间的电感器电流。误差放大器的两个输入均可从外部获得,从而提供了正和负输出电压 (升压、负输出、SEPIC、反激)。利用一个外部电阻器可将开关频率设置在 200kHz 至 3.5MHz 的范围内。

LT3477 采用耐热增强型 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装,从而为恒定电压和恒定电流应用提供了一个完整的解决方案。


Applications

  • 高功率 LED 驱动器
  • DSL 调制解调器
  • 分布式电源
  • 采用输入 / 输出电流限制的升压、SEPIC、负输出、反激式转换器
  • 恒定电压、恒定电流源

LT3477
具有双通道轨至轨电流检测功能的 3A、DC/DC 转换器
330mA LED Driver With Open LED Protection Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC841A

LT3477EFE | 恒流升压LED驱动器,2.7V ≤ VIN ≤ 16V,VLED高达36V(330mA)

产品详情

演示电路841是一款具有输入电流和输出电压保护功能的恒流LED升压转换器,内置LT3477。该板经过优化,可驱动总LED电压介于最大输入电压和36V之间的330mA LED矩阵。输入电压范围为2.7V至16V。


如果LED开启或未正确连接到PCB上的端子,DC841提供低于36V的过压保护。

DC1130A
LT3477EFE/LT3003EMSE
DC1130A - Schematic
DC841A
LT3477EFE | 恒流升压LED驱动器,2.7V ≤ VIN ≤ 16V,VLED高达36V(330mA)
DC841A Demo Board DC841A Demo Board DC841A Demo Board DC841A Demo Board DC841A - Schematic

最新评论

近期浏览