LT3476

量产

高电流四通道输出 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • True Color PWM 调光可提供高达 1000:1 的调光比 (在升压模式)
  • 采用高压侧检测的 LED 电流调节
  • VADJ 引脚可在 10mV 至 120mV 的范围内准确地设定 LED 电流检测门限
  • 具 1.5A、36V 内部 NPN 开关的 4 个独立驱动器通道
  • 频率调节引脚:200kHz 至 2MHz
  • 高效率转换:达 96%
  • 开路 LED 保护
  • 低停机模式电流 <10µA
  • 宽 VIN 范围:2.8V 至 16V
  • 耐热增强型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装

 

LT®3476 是一款四通道输出 DC/DC 转换器,专为用作一个驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。固定频率、电流模式架构可在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的运作。一个频率调节引脚允许用户在 200kHz 至 2MHz 的范围内设置开关频率,以优化效率和外部组件尺寸。

LT3476 在 LED 的高压侧检测输出电流。高压侧电流检测是灵活性较高的 LED 驱动方案,可提供降压、升压或降压-升压型配置。在 105mV 的全标度值条件下,将每个电流监视器门限的准确度修整至 2.5% 以内。用户能够利用一个外部检测电阻器来设置每个通道的输出电流范围。4 个稳压器均由对应通道的 PWM 信号来独立操作。该 PWM 功能可精准地调节 LED 信号源的混色或调光比。可实现高达 1000:1 的调光比。

 


应用

  • RGGB 照明
  • 汽车和航空电子照明
  • TFT LCD 背面照明
  • 恒定电流源

LT3476
高电流四通道输出 LED 驱动器
100W Quad 1A × 8 LED Driver 1000:1 PWM Dimming at 100Hz Product Package 1
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
电路监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC976A

LT3476EUHF演示板 | 四通道降压模式LED驱动器,PVIN ≤ 33V,高达27VLED(350mA或1.05A)

产品详情

演示电路976是一款采用降压模式的四通道高功率LED驱动器,内置LT3476EUHF。LT3476是一款四通道输出、多拓扑DC/DC转换器,设计用作驱动高电流LED的电流源。该演示电路上的四个稳压器可独立工作。IC的VIN电源电压范围为2.8V至16V。降压稳压器的PVIN电源电压范围可高达33V。


在演示电路上,每个输出通道的默认电流为350mA,但可通过VADJ引脚上的电阻分压器调整为高达1.05A。输出电流不应超过所用LED的额定电流。如果使用1W LED(比如Lumileds Luxeon LED),则最大电流为350mA。1A输出电流保留用于3W LED,比如Luxeon III。


输入电压受到CAP引脚过压保护阈值限制。因此,该演示电路的每个通道可驱动高达27V的总LED电压。

DC976A
LT3476EUHF演示板 | 四通道降压模式LED驱动器,PVIN ≤ 33V,高达27VLED(350mA或1.05A)
DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A - Schematic

最新评论

近期浏览