概览
产品详情
演示电路976是一款采用降压模式的四通道高功率LED驱动器,内置LT3476EUHF。LT3476是一款四通道输出、多拓扑DC/DC转换器,设计用作驱动高电流LED的电流源。该演示电路上的四个稳压器可独立工作。IC的VIN电源电压范围为2.8V至16V。降压稳压器的PVIN电源电压范围可高达33V。
在演示电路上,每个输出通道的默认电流为350mA,但可通过VADJ引脚上的电阻分压器调整为高达1.05A。输出电流不应超过所用LED的额定电流。如果使用1W LED(比如Lumileds Luxeon LED),则最大电流为350mA。1A输出电流保留用于3W LED,比如Luxeon III。
输入电压受到CAP引脚过压保护阈值限制。因此,该演示电路的每个通道可驱动高达27V的总LED电压。
文档
-
DC976A - Schematic2009/9/24PDF52K
-
DC976A - Demo Manual2009/9/24PDF345K
-
DC976A - Design File2009/9/24ZIP757K