LT3466-1

量产

采用 3mm x 3mm DFN 封装的白光 LED 驱动器和升压型转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 10 个白光 LED
  • 两个独立的升压型 DC/DC 转换器
  • 独立的调光和输出停机控制
  • ±1.5% 输出电压准确度 (升压型转换器)
  • ±4% LED 电流编程准确度
  • 内部肖特基二极管
  • 内部软起动功能电路可消除浪涌电流
  • 输出过压保护 (最大 VOUT 为 39.5V)
  • 固定频率操作:高达 2MHz
  • 在采用一个 3.6V 电源并以 15mA 电流来驱动 8 个白光 LED 时的效率达 83%
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
  • 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装

LT®3466-1 是一款双通道开关稳压器,它将一个白光 LED 驱动器和一个升压型转换器整合在一个扁平的小占板面积 (3mm x3mm x0.75mm) DFN 封装之中。LED 驱动器可配置以驱动多达 10 个串联的白光 LED,而升压型转换器则可用于产生 LCD 偏置电压或驱动一个辅助的 OLED 显示器。采用 LED 串联连接方式可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准之需要。

LTC3466-1 提供了两个转换器的独立调光和停机控制。其工作频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。白光 LED 驱动器具有一个低的 200mV 基准,从而较大限度地降低了电流设定电阻器中的功率损耗,可达到改善效率的目的。升压型转换器通过采用一个高精度 0.8V 基准实现了 ±1.5% 的输出电压准确度。该器件的保护功能包括输出过压保护和内部软起动。宽输入电源范围允许器件在 2.7V 至 24V 之间运作。


应用

  • 白光 LED 和 OLED 显示器
  • 数码相机、小型笔记本个人电脑
  • PDA、手持式计算机
  • TFT-LCD 偏置电源
  • 汽车

LT3466-1
采用 3mm x 3mm DFN 封装的白光 LED 驱动器和升压型转换器
Li-Ion Powered Driver for 6 White LEDs and OLED Display Conversion Efficiency Product Package 1
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
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC915A

LT3466EDD-1演示板 | 升压LED驱动器+LCD偏置电源, 2.7V ≤ VIN ≤ 14V,VLED(最高可达34V,15mA时),VLCD偏置 = ±15V (10mA)

产品详情

演示电路DC915内置LT3466-1高效率升压白色LED驱动器和升压转换器。提供用于6或8个WLED的LED驱动器以及为LCD偏置产生输出电压的单独DC/DC转换器。VO1以15mA LED电流驱动8个串联的LED,VO2/VO3可在10mA电流下提供±15V电压。如果移除产生VO3的电荷泵电路(C4、C5和D1),VO2可提供超过35mA的电流。输入电压范围为3V至14V,但输出电流略有降低时可低至2.7V。

DC915A
LT3466EDD-1演示板 | 升压LED驱动器+LCD偏置电源, 2.7V ≤ VIN ≤ 14V,VLED(最高可达34V,15mA时),VLCD偏置 = ±15V (10mA)
DC915A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3466-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览