LT3466
量产内置肖特基二极管的全功能白光 LED 输出升压型转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 20 个白光 LED (每个转换器驱动 10 个串联 LED)
- 两个能够驱动不对称 LED 串的独立升压型转换器
- 可对两个 LED 串进行单独的调光和关断控制
- 内部肖特基二极管
- 内部软起动电路消除了涌入电流
- LED 开路保护 (VOUT 的最大值为 42V)
- 固定频率操作可高达 2MHz
- 在采用一个 3.6V 电源并以 15mA 电流来驱动 16 个白光 LED 时 (每个驱动器驱动 8 个 LED) 的效率达 81%
- 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
- 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
LT®3466 是一款双输出全功能升压型 DC/DC 转换器,它是专为以一个恒定电流来驱动多达 20 个白光 LED (每个转换器驱动 10 个串联 LED) 而设计的。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准的需要。
两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 串。也可对两个 LED 串的调光操作进行独立控制。LT3466 是蜂窝电话及其它手持式设备的主和副显示屏所用背光源的理想选择。
可采用一个外部电阻器将 LT3466 的工作频率设定在 200kHz 至 2MHz 的范围内。200mV 的低反馈电压较大限度地减少了电流设定电阻器的功耗,从而提高了效率。其它功能还包括 LED 断接时的输出电压限制和内部软起动。
LT3466 采用外形扁平且占位面积小 (3mm x 3mm x 0.75mm) 的 DFN 封装。
应用
- 主/ 副显示屏
- 数码相机、辅助笔记本个人计算机
- PDA、手持式计算机
- 汽车
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3466EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3466EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3466EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3466EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3466EFE#PBF | 量产 | |
| LT3466EFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3466
- LT3466-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3466的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论