eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3045-1

推荐用于新设计

具 VIOC 控制功能的 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 超低点噪声:2nV/√Hz (在 10kHz)
  • 超高 PSRR:76dB (在 1MHz)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 单个电容器改善噪声和 PSRR
  • 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
  • VIOC 引脚用于控制上游稳压器以较大限度地减少功率耗散
  • 可由单个电阻器设置输出电压
  • 可编程电流限值
  • 低压差电压:260mV
  • 输出电压范围:0V 至 15V
  • 可编程电源良好
  • 快速启动能力
  • 精准的使能 / UVLO
  • 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
  • 具折返的内部电流限制
  • 最小输出电容器:10μF (陶瓷)
  • 反向电池和反向电流保护
  • 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LT3045-1
具 VIOC 控制功能的 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
Noise Spectral Density Product Package 1 Product Package 2
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2593A

LT3045EDD-1演示板 | 超低噪声LDO,3.8V ≤ VIN≤ 20V,VOUT = 3.3V (500mA)

产品详情

演示电路2593A内置LT3045EDD-1,这是一款具有可编程限流功能的500mA、超低噪声和超高电源电压抑制比(PSRR)低压差(LDO)稳压器。DC2593A的输入电压范围为3.8V至20V且具有3.3V输出。LT3045-1集成了VIOC跟踪功能以控制上游开关转换器,以便在LT3045-1上保持恒定电压,从而将功耗降至较低。

eval board
DC2637A

LT3045EDD-1演示板|20V、2A(4个并联IC)超低噪声、超高PSRR LDO稳压器

产品详情

演示电路2637A具有四个并联的LT3045EDD-1,可生成具有可编程限流功能的超低噪声、超高电源电压抑制比(PSRR)低压差(LDO)稳压器。DC2637A的输入电压范围为3.8V至20V,通过将四个LT3045EDD-1与仅为20mΩ的镇流电阻并联,能够提供高达2A的输出电流。

LT3045EDD-1的VIOC跟踪功能可控制上游开关转换器,以便在稳压器上保持恒定电压,从而将功耗降至低点。在并联配置中,仅将一个IC的VIOC引脚连接到开关转换器,同时其他IC的VIOC引脚保持悬空。电源良好反馈(PGFB)引脚用于设置可编程电源良好阈值,还可以激活快速启动电路。当它们并联时,PGFB仅在一个IC上进行设置。LT3045-1通过将各器件上的电阻从ILIM连接到GND,还提供可编程限流功能。通过检测ILIM引脚电压也可实现电流监控。

内置保护功能包括电池反接保护、反向电流保护、具有折返功能的内部限流以及带迟滞的热过载。

LT3045-1数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。必须结合演示电路2637A的演示手册阅读该数据手册。LT3045EDD-1采用12引脚(3mm × 3mm) DFN塑料封装组装,IC底部带有裸露焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。

eval board
SCP-LT3045-1-EVALZ

LT3045-1 信号链评估板| 500mA 超低噪声正 LDO

产品详情

演示电路 SCP-LT3045-1-EVALZ 是 20V、500mA 低压降(LDO)稳压器,设计用于噪声敏感电路中同类较佳的低噪声操作。它易于配置用于较宽的输出范围,并具有高 PSRR,操作极为安静。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3045-1 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3045-1 数据手册。

DC2593A
LT3045EDD-1演示板 | 超低噪声LDO,3.8V ≤ VIN≤ 20V,VOUT = 3.3V (500mA)
DC2593A - Demo Board Image
DC2637A
LT3045EDD-1演示板|20V、2A(4个并联IC)超低噪声、超高PSRR LDO稳压器
DC2637A Evaluation Board DC2637A Evaluation Board - Top View DC2637A Evaluation Board - Bottom View DC2637A-UG-1359 Application Circuit DC2637A-UG-1359 Application Circuit
SCP-LT3045-1-EVALZ
LT3045-1 信号链评估板| 500mA 超低噪声正 LDO
LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3045-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览