这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1512
量产SEPIC 恒定电流 / 恒定电压电池充电器
- 产品模型
- 10
概述
- 充电器输入电压可以高于、等于或低于电池电压
- 能够将任何数量的电池充电至高达 30V (最大输入电压 = 40V – VBAT)
- 1% 的电压准确度 (对于可再充电锂电池)
- 500kHz 的开关频率较大限度地减小了电感器尺寸
- 旨在实现高效率的 100mV 电流检测电压
- 电池可以直接接地
- 可以容易地设置或关断充电电流
LT®1512 是一款 500kHz 电流模式开关稳压器,专为制作一个恒定电流 / 恒定电压电池充电器而配置。除了通常的电压反馈节点之外,该器件还具有一个电流检测反馈电路,用于准确地控制一个反激式或 SEPIC (单端主端电感转换器) 拓扑结构充电器的输出电流。这些拓扑结构允许电流检测电路以地为参考电位,并与电池本身完全分开,从而简化了电池开关操作和系统接地问题。此外,即使在输入电压低于电池电压的情况下,这些拓扑结构也允许进行充电操作。
LT1512 上的最大开关电流为 1.5A。这使得能够为单节锂离子电池提供高达 1A 的电池充电电流。恒定电压模式中的 1% 准确度非常适合于锂电池应用。对于所有的电池类型,均能够很容易地设置充电电流。
应用
- NiCd (镍镉)、NiMH (镍氢)、铅酸或可再充电锂电池的电池充电
- 精准电流限制电源
- 恒定电压 / 恒定电流电源
- 换能器激励
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 1
规范通知 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1512CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1512CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1512CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1512CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1512CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1512IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1512IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1512IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1512IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1512IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1512CGN#PBF | 量产 | |
| LT1512CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1512IGN#PBF | 量产 | |
| LT1512IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1512CGN#PBF | 量产 | |
| LT1512CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1512IGN#PBF | 量产 | |
| LT1512IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1512CGN#PBF | 量产 | |
| LT1512CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1512IGN#PBF | 量产 | |
| LT1512IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1512CN8#PBF | 量产 | |
| LT1512IN8#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1512CN8#PBF | 量产 | |
| LT1512IN8#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1512CN8#PBF | 量产 | |
| LT1512IN8#PBF | 量产 | |
|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1512CS8#PBF | 量产 | |
| LT1512CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1512IS8#PBF | 量产 | |
| LT1512IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1512CS8#PBF | 量产 | |
| LT1512CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1512IS8#PBF | 量产 | |
| LT1512IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1512
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1512的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论