产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8路完整的T1, E1或J1长程/短程收发器(LIU及成帧器)
  • 每个收发器独立选择T1, E1或J1
  • 适合100Ω T1双绞线、110Ω J1双绞线、120Ω E1双绞线和75] E1同轴线的内部软件可选发送和接收侧终端
  • 发送和接收通道可选的无晶体抖动抑制器。抖动抑制器符合ETSI CTR 12/13, ITU-T G.736, G.742, G.823和AT&T Pub 62411
  • 对于T1/J1或E1,外部主机时钟可为2.048MHz或1.544MHz的倍频。主机模式下该时钟在内部被调整以适应T1或E1
  • T1模式下,-2.5dB至-36dB的接收信号电平指示,E1模式下,-2.5dB至-44dB接收信号电平指示,步长2.5dB
  • 发送开路和短路探测
  • LIU LOS符合G.775, ETS 300 233和T1.231
  • 发送同步器
  • 采用系统接口或微处理器端口,实现灵活的信令提取和插入
  • 告警探测和插入
  • D4, SLC-96和ESF T1成帧格式
  • 支持J1
  • E1 G.704和CRC-4复帧
  • T1至E1转换
DS26528
八路T1/E1/J1收发器
DS26528:功能框图
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
接口收发器 3
DS2155 过期 T1/E1/J1单芯片收发器
DS21455 过期 四路T1/E1/J1收发器
DS21458 过期 四路T1/E1/J1收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS26528的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览