DS2483

不推荐用于新设计

可调节定时和休眠模式的单通道1-Wire主机

业内最佳的集成1-Wire线路驱动器,支持I²C主机与1-Wire从机网络之间的协议转换

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
  • 标准和高速1-Wire通信速率
  • 可调节1-Wire时隙tRSTL、tMSP、tW0L和tREC0
  • 1-Wire端口可通过软件控制关断
  • 可有效节省功耗的休眠模式(SLPZ引脚),此时1-Wire端口是高阻态
  • I²C工作电压:1.8V ±5%,3.3V ±10%和5.0V +5/-10%
  • 内置电平转换器:1-Wire工作电压从3.3V -10%至5.0V +5%,独立的I²C供电
  • IO引脚内置±8kV人体模式(HBM)接触放电ESD保护
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 8引脚TDFN和6引脚SOT23封装
DS2483
可调节定时和休眠模式的单通道1-Wire主机
DS2483: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 4
DS2482-100 量产 单通道1-Wire主控制器
DS2482-101 量产 单通道1-Wire®主控制器,带有休眠模式
DS2482-800 量产 八通道1-Wire主控制器
DS2480B 量产 串行、1-Wire线驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS2483K

DS2483评估系统

特性和优点

  • I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
  • I²C工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
  • 1-Wire工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
  • 评估板带有安装好的6引脚SOT23封装DS2483R+T IC
  • 方便的板上测试点以及TO-92插座
  • 为DS9120插座板提供标准的RJ11连接器接口
  • 可下载评估软件

产品详情

DS2483评估系统(EV system)包括DS2483评估板(EV kit)和DS9400 USB转I²C适配器。DS2483是一款I²C转1-Wire®桥接器件,可实现I²C主机至任何1-Wire从器件的协议转换。相对于总线连接的1-Wire从器件而言,DS2483是1-Wire主机。评估软件可在Windows® 7或Windows XP®操作系统(OS)下运行。为演示DS2483功能提供便利的用户界面。

可定购DS2483K#完整的评估系统,利用PC对DS2483进行评估。评估系统的评估软件从Maxim网站获得:china.maximintegrated.com/evkit。

应用

  • 蜂窝电话
  • 工业传感器
  • 医疗仪器
  • 打印机

DS2483K
DS2483评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2483的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览