ADP1707

量产

1 A、低压差、CMOS线性稳压器,具有跟踪特性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大输出电流:1 A
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 低压差:345 mV(1 A负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度精度:±2.5%
  • 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1706)
  • 具有跟踪特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1707)
  • 可调输出电压选项:0.8 V至5.0 V (ADP1708)
  • 利用4.7 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 限电流和热过载保护

ADP1707
1 A、低压差、CMOS线性稳压器,具有跟踪特性
ADP1707 Typical Application Diagram ADP1707 Pin Configuration
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
LT1965 推荐用于新设计 1.1A、低噪声、低压差线性稳压器
LT3080 推荐用于新设计 可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADP1707

ADP1707评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1707的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP1707
ADP1707评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1707的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览