ADE7753
量产带di/dt输入(串行接口)单相电能计量IC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高精度;支持IEC 60687/61036/61268和IEC 62053-21/62053-22/62053-23
- 片内数字积分器可以直接与具有di/dt输出的电流传感器接口
- 电流通道内的PGA可以直接与分流器和电流变压器接口
- 有功、无功和视在电能;采样波形;电流和电压有效值
- 25°C时,在1000:1的动态范围内有功电能计量误差小于0.1%
- 提供仅累计正电能模式
- 片内用户可编程的线路电压浪涌阈值,SAG和PSU电源监控器
- 功率、相位和输入失调数字校准
- 片内温度传感器(典型值±3°C)
- SPI®兼容型串行接口
- 具有可编程频率的脉冲输出
- 中断请求引脚(IRQ)和状态寄存器
ADE7753是一款带串行接口和脉冲输出的高精度电能计量IC。ADE7759包含两个二阶∑-Δ ADC、一个数字积分器(在CH1通道)、参考电压电路、温度传感器以及完成有功功率、无功功率、视在功率测量、数字校准以及电流通道和电压通道有效值(RMS)和峰峰值测量所需要的全部信号处理功能。
ADE7753可连接各种电流传感器,包括低阻抗分流电阻器和电流互感器。此外,一个内置数字积分器可直接连接电流传感器,例如具有di/dt微分电流输出的Rogowski线圈。这种直接连接无需外部模拟积分器,并且这种解决方案提供了优良的长期稳定性以及电流和电压通道之间的精密相位匹配。可以根据所选择的电流传感器接通和关断该数字积分器。
ADE7753采用20引脚SSOP封装,并且它与ADE7756和ADE7759引脚兼容。
注:如果需要三相系统设计,推荐选用ADE7758。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 12
协会与标准 17
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE7753ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADE7753ARSZRL | 20-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 29, 2013 - 12_0215 ADE7753/ADE7763 Metal Mask Revision. |
||
| ADE7753ARSZ | 量产 | |
| ADE7753ARSZRL | 量产 | |
|
11月 21, 2011 - 11_0235 ADE7751/3/5/8 Wafer Fabrication Qualification At Magnachip Semiconductor Ltd. |
||
| ADE7753ARSZ | 量产 | |
| ADE7753ARSZRL | 量产 | |
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| ADE7753ARSZ | 量产 | |
| ADE7753ARSZRL | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADE7753ARSZ | 量产 | |
| ADE7753ARSZRL | 量产 | |
|
1月 13, 2010 - 07_0090 Certification of STATSChipPAC China (SCC) as an additional Test facility for ADI |
||
| ADE7753ARSZ | 量产 | |
| ADE7753ARSZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册