ADE7758

量产

三项多功能电能计量IC(含各项信息)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高精度;支持IEC 60687、IEC 61036、IEC 61268、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
  • 兼容三相三线、三相四线及其它三相服务
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内有功电能误差小于0.1%
  • 电源有功/无功/视在电能、电压均方根、电流均方根和采样波形数据
  • 两个脉冲输出,其中一个用于有功功率,而另一个可通过可编程的频率在无功功率和视在功率之间选择
  • 数字功率、相位和均方根失调校准
  • 片内、用户可编程阈值,用于线路电压SAG和过压检测
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在电能计量以及有效值计量所需的信号处理元件。

ADE7758 适用于计量各种三相配置条件下的有功,无功和视在电能,如WYE和DELTA系统,包括三线和四线制。ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。APCF 逻辑输出提供有功功率信息,VARCF逻辑输出提供瞬时无功率或视在功率信息。

ADE7758 中具有波形采样寄存器,它可以对模数转换器的输出进行访问。该器件集成了一个用于短时低电平和高电平变化的检测电路,变化的阈值电压和持续时间(即半周期数)由用户编程决定。三相中的任一相的线电压过零检测与电压过零点是同步的,过零检测的结果可用于测量三个电压输入中任意一个的周期。也可用于内部芯片的线循环(LINE CYCLE)电能累加模式。该模式使电能累加与半周期的整数倍同步,以此实现更快更准确的校准。

数据通过ADE7758 的SPI 串行接口读取。中断请求输出(IRQ)为开漏极,低电平有效。在ADE7758 中出现一个或多个中断事件时,IRQ输出变为低电平。通过状态寄存器显示中断事件的性质。ADE7758采用24引脚小外形封装(SOIC)。

ADE7758
三项多功能电能计量IC(含各项信息)
ADE7758 Functional Block Diagram ADE7758 Pin Configuration
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
ADE7858A 量产 多相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率
ADE9078 量产 高性能三相电能计量IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7758

ADE7758评估板

产品详情

此文档介绍ADE7758评估套件的硬件和软件功能。该评估板(瓦时/伏安时/乏时计)通过PC的并行端口进行配置。评估板和PC之间的数据接口完全隔离。评估板将附带基于Windows™的软件,便于快速配置为电表。

ADE7754/ADE7758评估板、此文档以及ADE7758数据手册,为ADE7758提供了一个完整的评估平台。可通过设置跳线配置ADE7758评估板。

该评估板设计用于在最终应用(即电表)中评估ADE7758。借助电流通道(例如,CT)上的适当传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。本应用笔记还介绍如何连接电流传感器以获得较佳性能。该评估板需要两个外部5 V电源(一个电源起到隔离作用)和适当的电流传感器。

EVAL-ADE7758
ADE7758评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7758的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览