概览

产品详情

此文档介绍ADE7758评估套件的硬件和软件功能。该评估板(瓦时/伏安时/乏时计)通过PC的并行端口进行配置。评估板和PC之间的数据接口完全隔离。评估板将附带基于Windows™的软件,便于快速配置为电表。

ADE7754/ADE7758评估板、此文档以及ADE7758数据手册,为ADE7758提供了一个完整的评估平台。可通过设置跳线配置ADE7758评估板。

该评估板设计用于在最终应用(即电表)中评估ADE7758。借助电流通道(例如,CT)上的适当传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。本应用笔记还介绍如何连接电流传感器以获得较佳性能。该评估板需要两个外部5 V电源(一个电源起到隔离作用)和适当的电流传感器。

相关产品