AD9648

推荐用于新设计

14位、125 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出
  • 信噪比(SNR):74.5 dBFs (70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc (70 MHz)
  • 低功耗: 每通道106 mW (125 MSPS)
  • 差分模拟输入、650 MHz带宽
  • 中频采样频率达200 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9648-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD9648-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围: -55℃至+125℃
  • 受控制造基线
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16606 DSCC图纸号
AD9648
14位、125 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
AD9648-fbl AD9648-pc
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
RF放大器 3
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
ADL5202 过期 宽动态范围、高速、数字控制VGA
AD8376 推荐用于新设计 超低失真IF双通道VGA
差分放大器 2
ADA4927-2 推荐用于新设计 超低失真电流反馈型ADC驱动器
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
时钟IC 9
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
AD9523 不推荐用于新设计 14路输出、低抖动时钟发生器
AD9523-1 推荐用于新设计 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出
AD9524 不推荐用于新设计 6路输出、双环路时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

AD9648 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9648 IBIS Model 1


评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

eval board
EVAL-AD9648

AD9648评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD9648
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator, or AD9517 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator or switching power supply options
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

产品详情

本页提供AD9648的评估板文档和订购信息。

HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9648
AD9648评估板
Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Angle View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Top View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览