AD7091
量产1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用8引脚LFCSP封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(VDD ):2.09 V至5.25 V
- 积分非线性(INL):±1 LSB(最大值)
- 模拟输入范围:0 V至 VDD
- 超低功耗
3 V及1 MSPS下典型值为367 μA
3 V关断模式下典型值为324nA - 基准电压由VDD提供
- 灵活的功耗/吞吐速率管理
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 繁忙指示
- 省电模式
- 8引脚2 mm × 2 mm LFCSP封装
- 温度范围:-40℃至+125℃
AD7091是一款12位逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC),可在高吞吐速率(50 MHz SCLK时为1 MSPS)下实现超低功耗(3 V和1 MSPS时典型值为367 µA)。.AD7091采用2.09 V至5.25 V单电源供电。它还具有一个片内转换时钟和高速串行接口。
转换过程与数据采集利用 CONVST信号和内部振荡器进行控制。AD7091在实现1 MSPS吞吐速率的同时,可以利用其串行接口在转换完成后读取数据。AD7091采用先进的设计和工艺技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。
基准电压从VDD获得,从而为ADC提供最宽的动态输入范围;因此,AD7091的模拟输入范围为0 V至VDD。
产品特色
- 功耗最低的12位SAR ADC。
- 高吞吐速率、超低功耗。
- 灵活的功耗/吞吐速率管理。平均功耗与吞吐速率成正比。器件不执行转换时可进入省电模式以降低平均功耗。
- 基准电压从电源获得。
- 单电源供电。
应用
- 电池供电系统
手持式计量表
医疗仪器
移动通信 - 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 光敏元件
- 诊断/监控功能
- 能量采集
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
器件驱动器 1
教程 1
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7091BCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| AD7091BCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7091BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| AD7091BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
5月 31, 2016 - 16_0039 AD7091 and AD7091R Die Revision and AD7091R Specification Change |
||
| AD7091BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD7091BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 4 | ||
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| ADR4530 | 量产 | 超低噪声、高精度3.0V基准电压源 |
| REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| 运算放大器 9 | ||
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4896-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |