AD5764

量产

完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的四通道、16位数模转换器(DAC)
  • 可编程输出范围:±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);
    差分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 低噪声: 60 nV/√Hz
  • 建立时间: 10 μs(最大值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 上电/掉电期间输出受控
  • 可编程短路保护
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD5764-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展温度范围:-55 °C 至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/14622-01XE DSCC图纸号
AD5764
完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC
AD5764 Functional Block Diagram AD5764 Pin Configuration
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
基准电压源 6
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR425 量产 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR395 量产 5.0 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
接口收发器 2
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
数字隔离器 2
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM7441 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

EVAL-AD5764
AD5764 评估板
EVAL-AD5764EBZANGLE-web EVAL-AD5764EBZBOTTOM-web EVAL-AD5764EBZTOP-web

最新评论

近期浏览