MAX42500

推荐用于新设计

四到七路输入汽车电源系统监视器系列

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小尺寸解决方案
    • 工作电源电压范围:2.35V至5.50V
    • 仅需一个外部器件
    • 工作电流:150μA
    • 8μA(关断模式)
  • 高精度
    • 过压监视器可选范围:102.5%至110%
    • 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
    • 可编程UV和OV阈值
    • 精度:±1.0%(-40°C至+85°C)
    • 精度:±1.3%(-40°C至+125°C)
    • 步长:0.5%
  • 高度集成
    • 五路固定电压监视输入
    • 两路差分DVS跟踪电压监视输入,具有远程接地检测功能
  • 电源时序控制记录
  • 简单或质询/响应窗口看门狗
  • 故障记录
  • I2C 接口上的循环冗余校验(CRC)
  • 可编程I2C地址
  • OTP配置具有纠错码和重新加载功能
  • 可编程低电平有效RESET引脚
  • 带裸露焊盘的16引脚TQFN封装(3mm x 3mm)
  • 正在进行IEC 61508 SIL 3认证流程
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
  • MAX42500
    四到七路输入汽车电源系统监视器系列
    MAX42500 Simplified Block Diagram MAX42500 Chip Illustration
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
    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    MAX42500EVKIT

    Evaluates: MAX42500

    特性和优点

    • Easy Access Inputs
    • IN1-IN7, with INM Pin for Remote Ground of IN6 and IN7
    • ADDR Pin and Jumper for Different I2C AddressSettings
    • EN0 and EN1 Jumpers for Easy Configuration
    • RC Footprints on Monitoring Pins, with Jumpers forResistor Bypass

    产品详情

    The MAX42500 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit designed for the MAX42500 seven‑input industrial power system monitor. The board provides accessible test points for the seven monitored voltages, reset output, and other input signals. The evaluation board connects directly to the SDP Arduino®‑compatible shield connector, allowing the MAX42500 to interface directly with the SDP controller, which serves as the main system controller.

    This user guide contains the MAX42500 ACE plugin, which provides a user-friendly graphical user interface (GUI) that streamlines the evaluation and testing of the MAX42500 evaluation board or EV kit. It allows engineers and system developers to interact with the device without the need for extensive programming knowledge or custom firmware. By simplifying configuration and offering real-time performance insights, the software accelerates the understanding of the device’s behavior and suitability for the intended application, ultimately reducing the overall evaluation time.

    Analog Devices’ Analysis, Control, Evaluation (ACE) software is available for use with the EV kit and can be downloaded from ADI’s website.

    eval board
    AD-EthernetAPLDevice-SL

    完整的以太网 APL 现场套件平台

    特性和优点

    • 符合 DIN B 标准的设计,便于以太网 APL 现场套件的原型开发
    • 设计和认证符合本质安全 (I.S.)、Ex ia IIC Ga 标准
    • 已通过以太网 APL 合规性测试(IEEE 802.3cg-2019)
    • 具备功能安全(SIL-2 级),具备硬件诊断和 FMEDA 文档
    • 高效解决方案,最大限度地提高现场套件的可用功率。
    • 完善的安全功能:针对硬件信任根、数据机密性与完整性以及安全通信的内置安全功能
    • 开源软件栈
    • 支持 PROFINET、Ethernet-IP、MQTT
    • 该套件包含三个电路板,其中若干为 I.S. 认证电路板,另有一个用于访问 RISC-V JTAG 调试器。
    • 包含用于 ARM 和 RISC-V 的编程器

    产品详情

    AD-EthernetAPLDevice-SL 是一个完整的 Ethernet-APL 现场平台,专为智能、安全和互联的现场套件的原型开发而设计。

    该平台已通过本质安全认证(Ex ia IIC Ga),并通过了 Ethernet-APL 合规性测试。它还具备 FS-Enabled (SIL2) 功能,配备 MAX42500 电压监视器、集成窗口看门狗、MAX6613 温度传感器、ADFS7124-4 sigma-delta ADC(已通过 SC3 功能安全认证)以及示例 FMEDA 文档。

    该系统集成了 MAX32690,这是一款双内核 ARM Cortex-M4(带 FPU)和 RISC-V 协处理器。该 MCU 配备外部 RAM(512 Mb)和闪存(64 Mb),以满足高性能应用需求。

    由 ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY 实现的 10 Mbps 单对以太网链路支持远程数据采集和系统配置。

    该平台符合 APL 规范,使用单对以太网供电 (SPoE),支持 9 V 至 15 V 的输入电压范围。建议使用 DEMO-ADIN1100D2Z 作为以太网信号(10BASE-T1L ↔ 10BASE-T)的电源和媒体转换器。

    该套件包含第三块非本质安全型电路板,可提供对 RISC-V JTAG 接口的访问,以便进行调试。

    随附开源软件栈及配套资料,确保从评估与原型开发到生产级固件及应用开发的全程无缝体验。该堆栈包含适用于各种 ADC、DAC、传感器和其他工业组件的驱动程序和示例应用程序,可加速开发。

    该平台支持 Zephyr(具有可用的板定义),并且 Code Fusion Studio 也支持该平台。

    提供了一个 PROFINET 协议栈软件应用程序示例,便于评估和系统原型开发(需注册 myanalog.com)。

    应用

    • 流程自动化
    • 工厂自动化
    • 现场仪器仪表
    • 物联网

    MAX42500EVKIT
    Evaluates: MAX42500
    MAX42500_AP30 Top Angle Evaluation Board MAX42500_AP30 Top Evaluation Board MAX42500_AP30-Bottom Evaluation Board
    AD-EthernetAPLDevice-SL
    完整的以太网 APL 现场套件平台
    AD-EthernetAPLDevice-SL Eval Board Top Angle View AD-EthernetAPLDevice-SL Hockeypuck Block Diagram

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX42500的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览