LTC4287

推荐用于新设计

集成功率监控器的高功率正热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 驱动两个面向高功率应用的栅极
  • 宽输入电源电压范围:6.5 V至80 V
  • 通过多模式启动排序和操作优化MOSFET SOA
  • 使用ADC监控电流、电压、功率和电能
  • 限制MOSFET温度以实现过压保护
  • 具有折返特性的可调节、6.6%精度(5 mV)限流
  • 使用可选的外部EEPROM进行黑盒捕获和配置
  • SMBus 3.1接口和PMBus兼容命令结构
  • 适用于高电流水平的可并联控制器
  • 带有警报的最小值和最大值ADC测量记录
  • 采用48(39)引脚塑料QFN (7 mm × 7 mm)封装
  • 可配置电流折返
LTC4287
集成功率监控器的高功率正热插拔控制器
LTC4287 Pin Configuration LTC4287 Typical Appication
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
  • LTC4287

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LTC4287

评估集成了电源监控器和PMBus的LTC4287高电压正热插拔控制器

特性和优点

  • LTC4287在并行模式下的全功能评估板
  • 集成54 V、72 A、5 mF设计
  • 40 V欠压和60 V过压设置
  • 灵活的NMOSFET尺寸适合不同封装
  • 每个通道支持多达八个并联检测电阻和四个并联MOSFET
  • LED指示状态输出
  • 宽输入电压范围:8.5 V至80 V
  • 绝对最高电压:100 V
  • MOSFET温度测量能力
  • I2C/PMBus通信

产品详情

EVAL-LTC4287-A1Z是用于LTC4287的全功能评估板。该板布局清晰展示了所有的外围元件和热拔插电源路径。该布局还能充分提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,允许对高电流热插拔设置进行评估。

八个检测电阻尺寸和四个(底部两个)多封装金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)尺寸提供了极大的灵活性,同时支持各种应用设置。

多个测试点可轻松访问所有关键点和引脚。七个发光二极管(LED)可直观指示评估板状态,例如电源输入、输出、SDA、SCL、警报、电源良好和故障。

该评估板支持PMBus™通信,便于用户与LTC4287进行通信。

该评估板完全兼容LTpowerPlay评估软件,该软件可以从LTpowerPlay页面下载。

使用评估软件,需要配备USB转I2C控制器(DC1613A)。

标准评估套件已预安装并经过测试,采用54 V、72 A热插拔设计,支持5 mF输出电容。

有关LTC4287 的完整规格信息,请参阅ADI公司的LTC4287数据手册。使用EVAL-LTC4287-A1Z评估板时必须同时参阅本用户指南。

EVAL-LTC4287
评估集成了电源监控器和PMBus的LTC4287高电压正热插拔控制器
EVAL-LTC4287 Angle Board Photo EVAL-LTC4287 Board Photo Top EVAL-LTC4296-1-KIT-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4287的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览