eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC8411

推荐用于新设计

0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声系数:1.7 dB(典型值)
  • 单正电源(自偏置)
  • 高增益:15.5 dB(典型值)
  • 高OIP3:34 dBm(典型值)
  • 6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP
HMC8411TCPZ-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

HMC8411
0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器
HMC8411LP2FE Functional Block Diagram HMC8411LP2FE Pin Configuration
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
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
QUAD-MxFE平台

16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台

特性和优点

四通道MxFE数字化处理卡
  • 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
  • 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
    • 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的Rx和Tx RF前端
    • Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
    • Tx:滤波、放大
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 每个MxFE支持外部转换器时钟
16Tx / 16Rx校准板
  • 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
  • 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
  • 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
  • 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
  • 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • IIO示波器GUI
  • MATLAB插件和示例脚本
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
  • MATLAB系统应用GUI
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 用于确定上电相位的多芯片同步功能
  • 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
  • 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
  • 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
  • 快速跳频
  • 校准板MATLAB驱动程序文件
  • FPGA编程MATLAB脚本

产品详情

四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。

四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。

除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。

该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
  • 电子测试与测量

eval board
QUAD-MxFE平台

16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台

特性和优点

四通道MxFE数字化处理卡
  • 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
  • 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
    • 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的Rx和Tx RF前端
    • Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
    • Tx:滤波、放大
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 每个MxFE支持外部转换器时钟
16Tx / 16Rx校准板
  • 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
  • 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
  • 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
  • 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
  • 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • IIO示波器GUI
  • MATLAB插件和示例脚本
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
  • MATLAB系统应用GUI
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 用于确定上电相位的多芯片同步功能
  • 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
  • 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
  • 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
  • 快速跳频
  • 校准板MATLAB驱动程序文件
  • FPGA编程MATLAB脚本

产品详情

四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。

四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。

除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。

该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
  • 电子测试与测量

eval board
EVAL-HMC8411

HMC8411 评估板

产品详情

EV1HMC8411LP2F 评估板是一款 4 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的最佳实践制成。RF 输入和 RF 输出轨迹具有 50 Ω 的特性阻抗。

此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。有关适当的偏置序列,请参见数据手册的“应用信息”部分。

ADI 公司可按需提供完全填充并经过测试的评估板。

eval board
EVAL-HMC8411

HMC8411 评估板

产品详情

EV1HMC8411LP2F 评估板是一款 4 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的最佳实践制成。RF 输入和 RF 输出轨迹具有 50 Ω 的特性阻抗。

此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。有关适当的偏置序列,请参见数据手册的“应用信息”部分。

ADI 公司可按需提供完全填充并经过测试的评估板。

eval board
X波段相控阵平台

可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台

特性和优点

Stingray X/Ku相控阵原型制作板
  • 32通道模拟相控阵原型制作平台
  • 8个ADAR1000模拟相控阵波束成形IC
  • 32个ADTR发射/接收IC
  • RF输入、RF输出设计
  • 每个BFIC都配有单个RFIO
  • 10 GHz格点间距
  • 用于校准的独立RF检波器/ADC组合
  • 用于编程的PMOD和SDP连接器
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

XUD1A X/C波段上/下变频器
  • X波段(RF)转C波段(IF)波段上/下变频器
  • 4个TX/RX RF输入/输出(通过SMA)
  • 4个TX IF输入(通过SMPM)
  • 4个RX IF输出(通过SMPM)
  • 外部LO或内部PLL选项
  • 用于编程的PMOD连接器
  • 转接板通过PMOD支持SDP和FMC连接器进行编程
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

MxFE评估板
  • 与Xilinx ZCU102评估板(不包括)搭配使用
  • 4个RF接收(Rx)通道(8个数字Rx通道)
    • 总计4个12位4GSPS ADC
    • 8个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 8个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 4个RF发射(Tx)通道(8个数字Tx通道)
    • 总计4个16位12GSPS DAC
    • 8个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 支持外部转换器时钟
  • ZCU102评估板通过FMC连接器提供板上电源调节

软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • MATLAB系统应用GUI
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案

用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 混合波束转向能力
  • 系统相位校准

产品详情

X波段开发平台包含一个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器、X波段转C波段上下变频器和X/Ku波段模拟相控阵原型制作平台。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是X波段32发射/32接收通道混合波束成形相控阵雷达。

X波段开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示混合波束成形相控阵雷达以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® ZCU102评估板使用,具有Zynq® UltraScale+™ MPSoC FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口软件。

利用该系统可实现以下应用的快速研发上市:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 混合波束成型
  • 电子测试与测量

eval board
X波段相控阵平台

可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台

特性和优点

Stingray X/Ku相控阵原型制作板
  • 32通道模拟相控阵原型制作平台
  • 8个ADAR1000模拟相控阵波束成形IC
  • 32个ADTR发射/接收IC
  • RF输入、RF输出设计
  • 每个BFIC都配有单个RFIO
  • 10 GHz格点间距
  • 用于校准的独立RF检波器/ADC组合
  • 用于编程的PMOD和SDP连接器
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

XUD1A X/C波段上/下变频器
  • X波段(RF)转C波段(IF)波段上/下变频器
  • 4个TX/RX RF输入/输出(通过SMA)
  • 4个TX IF输入(通过SMPM)
  • 4个RX IF输出(通过SMPM)
  • 外部LO或内部PLL选项
  • 用于编程的PMOD连接器
  • 转接板通过PMOD支持SDP和FMC连接器进行编程
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

MxFE评估板
  • 与Xilinx ZCU102评估板(不包括)搭配使用
  • 4个RF接收(Rx)通道(8个数字Rx通道)
    • 总计4个12位4GSPS ADC
    • 8个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 8个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 4个RF发射(Tx)通道(8个数字Tx通道)
    • 总计4个16位12GSPS DAC
    • 8个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 支持外部转换器时钟
  • ZCU102评估板通过FMC连接器提供板上电源调节

软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • MATLAB系统应用GUI
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案

用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 混合波束转向能力
  • 系统相位校准

产品详情

X波段开发平台包含一个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器、X波段转C波段上下变频器和X/Ku波段模拟相控阵原型制作平台。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是X波段32发射/32接收通道混合波束成形相控阵雷达。

X波段开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示混合波束成形相控阵雷达以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® ZCU102评估板使用,具有Zynq® UltraScale+™ MPSoC FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口软件。

利用该系统可实现以下应用的快速研发上市:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 混合波束成型
  • 电子测试与测量

QUAD-MxFE平台
16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台
ADQUADMXFE1EBZ Board ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Bottom View Quad-MxFE Evaluation Board with Lights QUAD-MxFE Block Diagram ADQUADMXFE-CAL Board ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Bottom View
QUAD-MxFE平台
16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台
ADQUADMXFE1EBZ Board ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Bottom View Quad-MxFE Evaluation Board with Lights QUAD-MxFE Block Diagram ADQUADMXFE-CAL Board ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Bottom View
EVAL-HMC8411
HMC8411 评估板
HMC8411 Evaluation Board HMC8411 Evaluation Board
EVAL-HMC8411
HMC8411 评估板
HMC8411 Evaluation Board HMC8411 Evaluation Board
X波段相控阵平台
可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台
X-Band Development Platform Block Diagram AD9081 Evaluation Board ADAR1000EVAL1Z KIT  - Bottom View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Top View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADXUD1AEBZ Evaluation Board
X波段相控阵平台
可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台
X-Band Development Platform Block Diagram AD9081 Evaluation Board ADAR1000EVAL1Z KIT  - Bottom View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Top View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADXUD1AEBZ Evaluation Board

最新评论

近期浏览