HMC831
过期
集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,1815 - 2,010 MHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- RF带宽: 1815 - 2,010 MHz
- 小数或整数模式
- 19位预分频器
- 超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
- 品质因数(FOM):-227 dBc(整数)
- 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
- 200 MHz、14位参考路径输入
- 防周跳
- 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
HMC831LP6CE是一款全功能小数N分频锁相环(PLL)频率合成器,集成压控振荡器(VCO)。 频率合成器由集成式低噪声VCO、用于低压VCO调谐的自动校准子系统、极低噪声数字相位检波器(PD)、精密控制电荷泵、低噪声参考路径分频器和小数分频器组成。
小数分频频率合成器采用高级Σ-Δ型调制器设计,支持超精细步长和低杂散产物。 相位检波器(PD)采用防周跳(CSP)技术,具有更快的跳频时间。 超低近载波相位噪声和低杂散特性还实现了更宽的环路带宽,从而具有更快的跳频和低微音特性。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参见”集成VCO的PLL – RF VCO”操作指南。
应用
- 蜂窝/4G基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 相控阵应用
- 替代DDS
- 极高数据速率无线电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC831LP6CE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC831LP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC831LP6CE | 过期 | |
| HMC831LP6CETR | 过期 | |
这是最新版本的数据手册