ADMV7410

推荐用于新设计

E 频段低噪声下变频器 SiP,71 GHz 至 76 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 转换增益:13 dB(典型值)
  • 镜像抑制:30 dBc(典型值)
  • 噪声指数:5 dB(典型值)
  • 输入 IP3:1 dBm(典型值)
  • 输入 IP2:28 dBm(典型值)
  • 输入 P1dB:−8 dBm(典型值)
  • RFIN 时的 6× LO 泄漏:<−55 dBm(典型值)
  • I/Q 幅度不平衡:0.2 dB(典型值)
  • I/Q 相位不平衡:5°(典型值)
  • 完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm LGA_CAV 封装
ADMV7410
E 频段低噪声下变频器 SiP,71 GHz 至 76 GHz
ADMV7410 Functional Block Diagram ADMV7410 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADMV7410

ADMV7410 评估板

特性和优点

  • 利用板载 LDO 稳压器轻松加电
  • 可选择使用连接器跳线绕过 LDO 稳压器

产品详情

ADMV7410-EVALZ 将 ADMV7410 与低压差 (LDO) 稳压器、电位计和波导背板结合在一起,可以简单快速地评估 ADMV7410。利用 LDO 稳压器,可以由 ±5 V 直流电源为 ADMV7410 加电。

ADMV7410 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输出范围和 71 GHz 至 76 GHz 的 RF 输入范围之间工作。

ADMV7410 数据手册提供了 ADMV7410 的完整规格。使用 ADMV7410-EVALZ 时,应同时参阅 ADMV7410 数据手册和本用户指南。

EVAL-ADMV7410
ADMV7410 评估板
 ADMV7410 Evaluation Board  ADMV7410 Evaluation Board  ADMV7410 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV7410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览