ADMV7320
推荐用于新设计E 频段升频器 SiP,81 GHz 至 86 GHz
- 产品模型
- 1
概述
- 最大转换增益:33 dB(典型值)
- 增益调节范围:40 dB(最小值)
- PSAT:增益 = 23.5 dB 和 19.5 dB 时为 26 dBm(典型值)
- OIP3:增益 = 23.5 dB 且每个信号音的 POUT = 16.5 dBm 时为 31 dBm(典型值)
- OP1dB:增益 = 23.5 dB 和 19.5 dB 时为 25 dBm(典型值)
- 内置功率检波器
- 用于 LO 调零的内置包络检波器
- 完全集成的表面安装 50 端子 16.00 mm × 14.00 mm LGA_CAV 封装
ADMV7320 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 升频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输入范围和 81 GHz 至 86 GHz 的射频 (RF) 输出范围之间工作。该套件使用由 6× 本地振荡器 (LO) 倍频器驱动的镜像抑制混频器。混频器输出后接可变增益放大器 (VGA) 和功率放大器 (PA),提供 33 dB(典型值)的转换增益。提供差分 I 和 Q 混频器输入,并可通过适用于直接转换应用的差分 I 和 Q 基带波形进行驱动。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180 混合来驱动输入。
ADMV7320 采用完全集成的表面安装 50 端子 16.00 mm × 14.00 mm 芯片阵列小外形无铅腔面 (LGA_CAV) 封装。ADMV7320 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
- E 频段通信系统
- 高容量无线回程
- 测试与测量
- 航空航天和防务
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADMV7320BCEZ | 50-Lead LGA_CAV (16mm x 14mm x 3.07 mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 26, 2021 - 21_0177 Package Height in Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for ADMV7310/ADMV7320/ADMV7410/ADMV7420 |
||
| ADMV7320BCEZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV7320的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论