ADF7030-1
不推荐用于新设计高性能、sub-GHz无线电收发器IC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 射频(RF)范围
- 169.4 MHz 至169.6 MHz
- 426 MHz 至470 MHz
- 863 MHz 至960 MHz
- 数据速率
- 2FSK/2GFSK: 0.1 kbps 至300 kbps
- 4FSK/4GFSK: 1 kbps 至360 kbps (仅发射)
- 双通道功率放大器(PA)
- 可编程接收器通道带宽:2.6 kHz至406 kHz
- 接收器(Rx)性能
- 阻塞:高达97 dB(±20 MHz失调)
- 邻道抑制:高达72 dB
- 灵敏度:-134.3 dBm(2.4 kbps)
- 发射器(Tx)性能
- 范围:−20 dBm至+17 dBm,步长分辨率为0.1 dB
- 输出功率随温度和电源变化波动极低
- 低工作电流
- 50 mA Tx电流(17 dBm)
- 21.2 mA Rx电流(12.5 kbps)
- 超低睡眠电流
- 10 nA(保留存储器内容)
- 主机微处理器接口
- 易用的编程串行外设接口(SPI)
- 可配置8位通用输入/输出(GPIO)总线
- 片内ARM Cortex-M0处理器支持
- 无线电控制和校准
- 数据包管理
- 空闲信道评估(CCA)
- 支持IEEE802.15.4g
- 帧格式
- 数据白化
- 双同步字检测
- 前向纠错(FEC)和交错
- 适合要求达到以下标准的系统
- ETSI EN 300 220-1
- EN 54-25、EN 13757-4
- FCC Part 15、Part 22、Part 24、Part 90和Part 101
- ARIB STD-T30、STD-T67、STD-T108、STD-T96
- 封装
- 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP
- 7 mm × 7 mm、48引脚LQFP
ADF7030-1是一款完全集成的无线电收发器,以极低功耗实现高性能。该器件非常适合要求长距离、网络鲁棒性和长电池续航时间的应用。它适合在ISM、SRD以及169.4 MHz至169.6 MHz、426 MHz至470 MHz和863 MHz至960 MHz许可频段范围内工作的应用。它对IEEE802.15.4g等基于标准的协议提供广泛支持,同时还灵活地支持众多专有协议。
高度可配置的低中频(IF)接收器支持2.6 kHz至406 kHz范围内的各种接收器信道带宽。因此ADF7030-1支持超窄带、窄带和宽带通道间隔。
ADF7030-1具有两个独立的PA,分别支持−20 dBm至+13 dBm和−20 dBm至+17 dBm的输出功率范围。PA支持对功率进行超精细调整,步长分辨率为0.1 dB。PA输出功率在温度和电压范围内非常稳定。PA具备自动功率斜坡控制功能,可限制频谱杂散以满足法规标准。
ADF7030-1片上集成ARM® Cortex®-M0处理器,可执行无线电控制、无线电校准和数据包管理。由于ADF7030-1集成典型通信协议堆栈的低层,因此Cortex-M0可减轻主机处理器的处理负担。这个内部处理器还能下载和执行ADI提供的固件模块,这些模块可扩展ADF7030-1的功能。
ADF7030-1有两种数据包模式:通用数据包模式和IEEE802.15.4g模式。在通用数据包模式下,数据包格式极为灵活,并且完全可编程,从而确保能与专有的数据包格式兼容。在IEEE802.15.4g数据包模式下,该数据包格式符合IEEE802.15.4g标准。此外,根据IEEE802.15.4g标准,还支持FEC。
ADF7030-1的电源电压范围为2.2 V至3.6 V,Tx和Rx模式下的功耗都非常低,因此电池供电型系统能够长时间工作。超低功耗深度睡眠模式实现10 nA的典型电流,同时会保留配置内存。
只需少量外部分立元件和主机处理器(通常为微控制器),便可构建一个完整的无线解决方案。主机处理器可使用简单的指令协议通过标准4线式SPI接口配置ADF7030-1。通过单字节命令就能使无线电在不同状态之间跃迁,或者执行无线电功能。
ADF7030-1提供6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP和7 mm × 7 mm 48引脚LQFP两种封装。这两种封装都使用NiPdAu镀层,以弥补高湿度应用中的银迁移影响。ADF7030-1的工作温度范围为−40°C至+85°C。
如“典型性能参数”部分中的图13至19、图30、图42、图60、图61和图75所示,PA_COARSE是一个可编程值,用于粗调PA输出功率。此值的编程范围对于PA1是1到6,对于PA2是1到10。PA_FINE是一个可编程值,用于精调PA输出功率。此值的编程范围对于PA1和PA2都是3到127。PA_MICRO是一个可编程值,用于微调PA输出功率(通常<0.1 dB)。此值的编程范围对于PA1和PA2都是1到31。PAOLDO_VOUT_CON是一个可编程值,用于配置为PA提供偏置的内部LDO电压。有关这些位设置的更多信息,请参阅ADF7030-1软件参考手册,该手册是该器件的详细编程指南。
应用
- IEEE 802.15.4g (MR-FSK PHY)
- 无线M总线(EN 13757-4)
- 智能计量
- 安防和楼宇自动化
- 有源标签资产跟踪
- 工业控制
- 无线传感器网络(WSN)
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 3
技术文章 8
产品亮点 1
评估设计文件 2
轮廓图 1
视频 11
产品选型指南 2
解决方案设计及宣传手册 3
产品亮点 1
器件驱动器 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7030-1BCPZN | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADF7030-1BCPZN-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADF7030-1BSTZN | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADF7030-1BSTZN-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF7030-1BSTZN | 量产 | |
ADF7030-1BSTZN-RL | 量产 | |
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADF7030-1BSTZN | 量产 | |
ADF7030-1BSTZN-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF7030-1 IEEE 802.15.4g Firmware Modules Installer
ADF7030-1 Device Driver
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7030-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论