Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADF5610

过期

带集成 VCO 的微波宽带频率合成器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RF 输出频率范围:57 MHz 至 14,600 MHz
  • RFOUT:7300 MHz 至 14,600 MHz
  • PDIV/NDIV:57 MHz 至 14,600 MHz
  • 小数 N 频率合成器和整数 N 频率合成器模式
  • 24 位小数模数
  • 可实现 0 Hz 频率误差的精确频率模式
  • 典型 PFD 杂散功率:<−105 dBc
  • 集成 RMS 抖动:<40 fs
  • 归一化带内相位本底噪声 FOM
    • 高电流模式:−232 dBc/Hz(整数)和 −229 dBc/Hz(小数)
    • 正常模式:−229 dBc/Hz(整数)和 −226 dBc/Hz(小数)
  • 在 −40°C 至 +85°C 范围内维持锁频(锁定后即可离开)
  • 低相位噪声 VCO
    • 100 kHz 时典型值为 −115 dBc/Hz (7.3 GHz)
    • 100 kHz 时典型值为 −114 dBc/Hz (10 GHz)
    • 100 kHz 时典型值为 −109 dBc/Hz (14.6 GHz)
  • RFOUT 功率:5 dBm
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32、64 或 128 分频输出
  • 可编程输出功率水平
  • 典型功耗:815 mW
  • 可编程低电流和功耗:<700 mW
  • 快速跳频(启用自动校准):<40 μs
  • 48 端子 7 mm × 7 mm LGA 封装:49 mm2

此产品有一个更新版本

ADF5611 推荐用于新设计

集成 VCO 的微波宽带频率合成器

ADF5610
带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
ADF5610 Functional Block Diagram ADF5610 Pin Configuration
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
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
锁相环(PLL)频率合成器 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADF5610

ADF5610 评估板

特性和优点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、单端 50 MHz VCXO、PLL 抖动清除电路、环路滤波器 (4 kHz)、USB 接口和电压稳压器的 ADF5610 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由单一 6 V 电源外部供电

产品详情

EV-ADF5610SD1Z 可评估 ADF5610 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成 VCO)的性能。图 1 显示了该评估板的照片。该评估板包含具有集成压控振荡器 (VCO)、低噪声单端 50 MHz 压控晶体振荡器 (VCXO) 基准电压源、HMC1031 整数 N PLL、开关、跳线、环路滤波器、USB 接口和微型 A (SMA) 连接器的 ADF5610 频率合成器。

为便于对频率合成器进行编程,请从 ADF5610 页面 ftp://ADF5610_ftp:ZagrJ6Fx@ftp.analog.com 下载基于 Windows® 的软件。文件传输程序 (FTP) 用户名和密码印在评估板包装盒盖的内侧标签上。还可以在该 FTP 站点找到用户手册和评估印刷电路板 (PCB) 原理图。

EV-ADF5610SD1Z 评估板需要 SDP-S 控制器板(见图 3),套件中未包含该产品。SDP-S 允许通过 USB 接口对 ADF5610 套件进行软件编程。

ADF5610 数据手册中包含 ADF5610 宽带微波频率合成器的完整规格说明,使用本评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-ADF5610
ADF5610 评估板
ADF5610 Evaluation Board ADF5610 Evaluation Board ADF5610 Evaluation Board

最新评论

近期浏览