ADA4530-1
推荐用于新设计微微安输入偏置电流静电计放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 低输入偏置电流
- 最大值:±20 fA(TA = 25°C,在产品测试中保证)
- ±20 fA maximum at −40°C < TA < +85°C
- 最大值:±250 fA(−40°C < TA < +125°C,在产品测试中保证)
- 低失调电压: 最大值:50 μV(在额定CMRR范围内)
- 失调漂移: 0.13 μV/°C(典型值),0.5 μV/°C(最大值)
- 集成防护缓冲区具有100 μV最大失调
- 低噪声: 14 nV/√Hz (10 kHz)
- 宽带宽: 2 MHz单位增益交越
- 电源电压: 4.5 V至16 V(±2.25 V至±8 V)
- 工作温度: -40℃至+125℃
ADA4530-1是一款fA (10−15 A)级输入偏置电流运算放大器,可用作集成了防护缓冲器的静电计。 它具有4.5 V至16 V的工作电压范围,使其能够在传统的5 V 和 10 V单电源系统以及±2.5 V和±5 V双电源系统中工作。
它具有超低输入偏置电流,在温度范围进行产品测试以确保器件满足用户系统中的性能目标。. 集成式防护缓冲器用于隔离印刷电路板(PCB)中的输入引脚泄漏,可减少电路板上的器件数量并简化系统设计。 ADA4530-1采用工业标准8引脚SOIC表贴封装,独特的引脚排列经过优化可防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化保护环走线布线。
ADA4530-1还具有需要低泄漏应用所需的低失调电压、低失调偏移、低电压和电流噪声特性。
为使该系统的动态范围达到较大,ADA4530-1具有轨到轨输出级,在10 kΩ负载下,通常可驱动至供电轨30 mV以内。
ADA4530-1的额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围,提供8引脚SOIC封装。
应用
- 实验室和分析仪器: 分光光度计、色谱仪、质谱仪、恒电位和恒电流库仑法
- 仪器仪表: 皮安计、库仑计
- 用于光电二极管、电离室和工作电极测量的跨阻放大器
- 用于化学传感器和电容传感器的高阻抗缓冲
,
ADA4530-1是一款fA (10−15 A)级输入偏置电流运算放大器,可用作集成了防护缓冲器的静电计。 它具有4.5 V至16 V的工作电压范围,使其能够在传统的5 V 和 10 V单电源系统以及±2.5 V和±5 V双电源系统中工作。
它具有超低输入偏置电流,在温度范围进行产品测试以确保器件满足用户系统中的性能目标。. 集成
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
视频 6
参考电路 1
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4530-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4530-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4530-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
敏感型光电二极管信号链 -
光电二极管互阻放大器
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4530-1
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4530-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论