MAXM17903
推荐用于新设计4.5V至24V、300mA、结构紧凑的降压型电源模块
高效、节省空间、低发热、300mA、同步Buck电源模块,采用uSLIC封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 容易使用
- 4.5V至24V较宽输入范围
- 0.9V至3.3V可调节输出
- ±1.44%反馈电压精度
- 高达300mA输出电流能力
- 内部补偿
- 只需5个外围元件
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流仅为2.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 预偏置启动
- 漏极开路Power Good输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17903为高效、同步降压型DC-DC模块,集成芯片和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至24V输入电压范围,提供高达300mA输出电流,输出电压在0.9V至3.3V较宽范围内可编程。模块为简单易用的降压型电源模块,大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于切换脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)工作模式。为降低输入浪涌电流,器件提供内部软启动。
MAXM17903模块采用薄型、结构紧凑的10引脚、2.6mm × 3mm × 1.5mm、uSLIC™封装。器件可工作在-40°C至+125°C宽温范围。封装符合振动标准JESD22-B103B和机械冲击标准JESD22-B104。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和编码器
- 替代LDO
- USB Type-C供电负载
参考资料
数据手册 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17903AMB+ | Embedded Maxim Grid Array | ||
MAXM17903AMB+T | Embedded Maxim Grid Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17903的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论