MAX8808X
量产1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成了调整管FET和热调节电路
- 产品模型
- 2
概述
- 单机、1节Li+电池线性充电器
- 无需外部FET、反向阻塞二极管或电流检测电阻
- 可编程快充电流(最大电流为1A)
- 专有的可编程管芯温度控制(+115°C)
- +4.25V至+15V输入电压范围,提供+7V以上的OVP
- 充电电流监测,用于电量计量
- 500mA时,压差300mV
- 输入电源检测输出(/ACOK)和充电使能输入(/EN或EN)
- 软启动限制浪涌电流
- 充电状态指示(/CHG),用于LED或微处理器(µP)接口
- 微型、2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,高度仅0.8mm (最大值)
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z是智能型单片恒流/恒压(CCCV)、可温度控制的线性充电器,专为1节锂离子(Li+)电池充电设计。MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z集成了电流检测电路、MOS调整管和温度调节电路,无需反向阻塞肖特基二极管,为手持设备提供最简单的小尺寸充电解决方案。
MAX8808X具有单机充电功能,自动控制从预充、快充、浮充及充满指示的充电过程。没有电池时,MAX8808Y和MAX8808Z省去预充检测,启动负载。专有的温度监视电路限制了快充过程或高温环境下充电的管芯温度,能够在不损坏IC的前提下提供最大充电电流。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z通过外部电阻提供可调节的快充电流,增强了设计灵活性。其它性能包括:电池充电状态指示(/CHG)、低电平有效控制输入(/EN) (MAX8808X和MAX8808Z,MAX8808Y为高电平有效控制输入),以及低电平有效的输入电源检测输出(/ACOK)。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z采用+4.25V至+15V电源供电,但在输入电压超过+7V时终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏器件。MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的8引脚、热增强型2mm x 2mm TDFN封装,高度仅为0.8mm (最大值)。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机与MP3播放器
- 智能电话与PDA
- USB应用
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8808XETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8808XETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8808X的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论