MAX77962
量产23VIN 3.2AOUT USB-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S锂离子电池
业界超小的降压-升压充电器,具有宽输入范围,适合USB Type-C/供电应用
- 产品模型
- 4
概述
- 输入电压范围:3.5V至23V,30VDC耐电压
- 9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT时的峰值效率为97%
- 反向漏电保护
- 50mA至3.15A可编程输入限流
- 50mA至3.2A可编程恒定电流充电
- 远程差分电压检测
- 600kHz或1.2MHz开关频率选项
- 系统常开,包含智能电源选择器电源路径
- 充电安全定时器
- 裸片温度调节,包含热折返回路
- 输入电源管理,包括适应性输入限流(AICL)和输入电压调节
- 10mΩ(电池至系统开关),高达10A过电流阈值
- 反向降压模式5.1V/1.5A,支持USB OTG
- 包含NTC热敏电阻监测器,符合JEITA要求
- 可通过I2C或电阻编程
- 3.458mm x 3.458mm 49引脚WLP封装
MAX77962是一款高性能、宽输入范围的3.2A降压-升压充电器,带有Smart Power Selector™,无需额外电感即可用作反向升压器,支持此IC为USB On-the-Go (OTG)配件供电。该器件集成低损耗电源开关,解决方案尺寸小巧,具有高效率、低发热和快速电池充电的特点。反向降压转换器支持真正的负载断开,且提供可调的输出限流保护。此器件高度灵活,可通过I2C配置编程,或通过电阻配置自动配置。
电池充电器集成Smart Power Selector,支持各种电池尺寸和系统负载。借助Smart Power Selector,即使电池深度放电(电池电量耗尽)或丢失,系统也能在连接输入电源时正常启动。出于电池安全/认证原因,此IC可配置为使充电保持禁用状态,且允许DC-DC来开关和调节SYS电压。之后,系统处理器可以使用适当的I2C指令来使能充电。或者,此IC可以配置为使其自动开始充电。
应用
- 通过USB Type-C供电的宽输入范围充电应用
- 2节电池供电的设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77962EWJ06+ | WLCSP | ||
| MAX77962EWJ06+T | WLCSP | ||
| MAX77962EWJ12+ | WLCSP | ||
| MAX77962EWJ12+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77962的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论